17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ピーク・スケール・ルーぺ10× NO.1983-PEAK-SCALE-NO.08

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピーク・スケール・ルーぺ10×

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NO.1983-PEAK-SCALE-NO.08

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品は<>です。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・ビーク・スケール・ルーぺ10×は、光学的にすぐれた設計と、ユニークな鏡体とにより、明るくシャープな像と理想的なコントラストを生み、応用範囲の広い万能型拡大鏡です
・2群4枚構成コーティングつきのプレセル型式は、高解像と広視野という矛盾対立する要求に応え、その何れをも満足させるべく設計した苦心の結果であり、スムーズな視度調節輸と相俟って観察に、検査にその能率は抜群です

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
カップルーペ
倍率(倍)
10
ライト有無
スケール有無
有効長(mm)
20
適用機種
NO.1983

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト