ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 倍率(倍)

    ~mm
  • 有効長(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 寸法(mm)

  • 視野(mmφ)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

カップルーペ(22倍)

カップルーペ(22倍) NO.2038
通常単価(税別)
7,3236,328
税込単価
8,0556,961
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

高倍率で諸収差少なく精密諸工程の点検に最適明るくシャープなコントラストを持つ万能ルーペです。

型番:

NO.2038
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.2038の仕様・寸法情報

商品タイプ
カップルーペ
倍率(倍)
4
ライト有無
スケール有無
有効長(mm)
27
質量(g)
80
寸法(mm)
51×51×65
視野(mmφ)
45×45
トラスココード
-
補足
-
特長
このルーペの焦点調節にはカメラ用レンズなどに用いられている多条ネジヘリコイドを採用しているので非常にスムーズに作動し、またネック・ストラップがついておりますので作業効率が数段とあがっております。
材質
-

型番リスト

表示件数
型番
NO.2038

倍率

(倍)

有効長

(mm)

質量

(g)

寸法

(mm)

視野

(mmφ)

トラスココード

補足

特長

材質

最小発注数量
4
27
80
51×51×65
45×45
-
-
このルーペの焦点調節にはカメラ用レンズなどに用いられている多条ネジヘリコイドを採用しているので非常にスムーズに作動し、またネック・ストラップがついておりますので作業効率が数段とあがっております。
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,3236,328
( 6,961 )
3日目

詳細情報

基本情報

高倍率で諸収差少なく精密諸工程の点検に最適明るくシャープなコントラストを持つ万能ルーペです。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 明るくシャープな理想的コントラストを得るため、鏡胴にアクリルを使用。
  • 高倍率にかかわらず諸収差を可能な限り除去。
  • 精密諸工程の点検に最適。
型番196019612032196219641996
視野φ34mmφ28mmφ40mmφ19mmφ12mmφ6mm
有効径φ25mmφ25mmφ26mmφ19mmφ12mmφ7mm

規格表

型番拡大率レンズ構成寸法(mm)質量
19601枚φ38×6624.7g
196110×2枚φ34.5×41.328g
203210×プラスチック2枚φ45×39.520g
196215×2群3枚φ36×3320g
196422×2群3枚φ36×2522g
199630×2群4枚φ37×2010g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カップルーペ(22倍)の型番NO.2038のページです。 型番NO.2038に関する仕様情報を記載しております。
カップルーペ(22倍)のレビュー
4.4平均満足度:4.411件のレビュー
金属ロール上へピッチ1ミリ以下の碁盤目加工の検査に
5
満足度:5.0
これまでに15倍と22倍を使っていたが、もう少し拡大したくて30倍を選択。 2倍以内の拡大率だけど見易くなった気がします...もっと読む
1人が参考にしています。
4
満足度:4.0
最近目がかなり悪くなり ル−ペがあれば 非常に細かいところまで みれるので よいですね
0人が参考にしています。
よごれ
4
満足度:4.0
以前しようしてたのが汚れが ひどく新しいのを購入しました こちらは非常に便利です
0人が参考にしています。
拡大
4
満足度:4.0
目があまり見えないので こちらを使いバリ確認等 してます 便利です
0人が参考にしています。
FPC端子部の検査
5
満足度:5.0
透き通って見えるし、歪みが少ないので、使い勝手がすごくいいです。価格もリーズナブルで納期も早いため、リピートしたい商品で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カップルーペ(22倍)
スケールルーペ(カップルーペ)
LEDライトルーペ SL-22
カップ式ルーペ(ピント調節可)
ルーペ ライト付(倍率 3倍・10倍)
スケールルーペ(目盛付/10倍・15倍)
メーカー東海産業新潟精機(SK)エンジニア京葉光器シンワ測定トラスコ中山
通常価格7,3234,000 -17,4621,800 -3,6303,611 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプカップルーペカップルーペアーム式照明拡大鏡カップルーペ手持ちルーペカップルーペ
ライト有無LEDライト有LEDライト有
スケール有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング