17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

卓上導電マット 幅 230mm・320mm

卓上導電マット 幅 230mm・320mm
通常単価(税別)
1,9842,558
税込単価
2,1822,814
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

A4、A3サイズの静電気対策マット。【特長】・静電気に敏感な電子部品や製品を静電気破壊から守る。・スナ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
230
0.33
4989833091255
360-6546
199.000
1枚
10
1個
320
0.45
4989833091262
360-6554
354.000
1枚
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,984
( 2,182 )
1日目
2,558
( 2,814 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

A4、A3サイズの静電気対策マット。
【特長】
・静電気に敏感な電子部品や製品を静電気破壊から守る。
・スナップボタン付で、お使いのアース接続コードが使用できる。
・1MΩの電流制限抵抗を内蔵した安全設計。
・ゴムシートなので、形状に合わせてカットできる。
・コードをアースに接続すれば、マットに接触させるだけで、人体や工具、電子部品に溜まった静電気を除去する。
【用途】
・コンパクトなサイズで、電子部品組立作業台、静電気対策がされていない作業台に利用可能。

商品情報

静電気に敏感な電子部品や製品を守る卓上導電マット

卓上導電マット 幅 230mm・320mm:関連画像

静電気破壊を防止するための卓上導電マット。

卓上導電マット 幅 230mm・320mm:関連画像

接地用スナップ

接地用スナップ

スナップボタンにお使いのコードアースに接続すれば、バットに接触させるだけで、人体や工具、電子部品に溜まった静電気を除去することが可能。

導電マットの活用例

卓上導電マット 幅 230mm・320mm:関連画像

静電気対策されていない作業台に。

卓上導電マット 幅 230mm・320mm:関連画像

静電気を嫌う作業室の入り口に。
※静電気対策をする場合には適切にアースに接続してください。

ゴムシートなので形状に合わせてカッター等でカット可能

卓上導電マット 幅 230mm・320mm:関連画像

カッター等で簡単にカッティング可能。

卓上導電マット 幅 230mm・320mm:関連画像

切り離しも簡単で扱いやすい。

卓上導電マット 幅 230mm・320mm:関連画像

対策したい製品に合わせてカットが可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

卓上導電マット 幅 230mm・320mmのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ホコリ防止に使用しています
4
満足度:4.0
ごみ(ホコリ・髪の毛)が製品に付着しないよう顧客から依頼がありこの商品を購入しました。製品の保管・移動に使っているトレー...もっと読む
0人が参考にしています。
この大きさで十分。持ち運びもできる
5
満足度:5.0
230mm・320mmの大きさで、販売されている導電マットでは一番小さいサイズではないかと思います。一般的な基板サイズを...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qオフィスにある倉庫の作業台に常設して、ICの仕分け作業を行う際の使用を検討しております。アース付きコンセントプラグに付属のアースコードを繋ぐことで即機能する商品はないですか?上記を購入した場合に別途何を購入すればいいですか?
A
●アース付きコンセントプラグに付属のアースコードを繋ぐことで即機能する商品として、ZC-80/静電作業マットがございます。屋外、出張先での静電作業にコンパクトに持ち運びができます。内容品は、マット本体、リストストラップ、収納ケース、アースコードが付属しています。(マットサイズ:600mm×900mm)
●ZCM-01~06導電性カラーマットを購入された場合、ZCM-01~04は別売りのZC-62/グランドアース線が、 ZCM-05・06については別売りのZCM-10/アースコードが必要となります。ZCM-01~06はゴムシート製ですので作業台に合わせて切断が可能です。また床に敷いて床を導電性にすることにより、人体帯電電位をある程度下げる効果も期待できます。(完全に静電気対策する為には導電靴と併用することにより、導電靴→導電性マット→アースの経路で、人体の帯電をキチンと除電することが必要です。)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上導電マット 幅 230mm・320mm
導電性バッグ ZC81~86
導電性カラーマット 幅 1000mm
静電気対策帯電防止バッグ
帯電防止バッグ 幅(mm) 180・320
導電マット
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア川上産業ケニス
通常価格1,984-605 -4,841 -231 -6,753 -21,500
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目9日目
厚み(mm)20.0520.05102
商品タイプ静電気対策マット静電気対策用品静電気対策マット静電気対策用品静電気対策用品静電気対策マット
他色ブラック他色ブルー他色グリーン
材質1グリーン面:ニトリルゴム(NBR)●ブラック面:ニトリルゴム(NBR)、カーボン特殊ポリエチレン(カーボン入)----
表面抵抗値(Ω)1×10[[の8乗]]~10[[の10乗]](グリーン層)、1×10[[の3乗]]~10[[の5乗]](ブラック層)5×10の3乗(20℃/湿度50%)----
よく一緒に購入される商品

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング