17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ソルダーウィックハンダ吸取線

ソルダーウィックハンダ吸取線

通常単価(税別)
8031,000
税込単価
8831,100
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のハンダ吸取線!【特長】・熱伝導を高めた独自のワイヤ...

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    1500
  • 商品タイプ
    はんだ吸取線
  • 特長
    高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。熱伝導を高めた独自のワイヤ編み込み技術により低ワットのはんだこてでもすばやい吸い取りが可能です。加熱時間の短縮により、手元まで熱を抑え、またプリント基板を傷めません。基板へのフラックス残存が極めて少なく、洗浄等の後処理が不要です。
  • 用途
    はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

独自のワイヤー編み込み技術を採用し、熱伝導を高め、優れた吸収力を発揮するはんだ吸取線

SWU-02、 SWU-03 SWU-04、 SWU-05、 SWU-06

SWU-02、 SWU-03 SWU-04、 SWU-05、 SWU-06

ソルダーウィックハンダ吸取線の外形と寸法

ソルダーウィックハンダ吸取線の各タイプの外形。

ソルダーウィックハンダ吸取線の各タイプの外形。

素早い吸収でプリント基板を傷めない。

素早い吸収でプリント基板を傷めない。

品番線幅
(mm)
線全長
(m)
SWU-021.51.5
SWU-031.9
SWU-042.8
SWU-053.9
SWU-065.6

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

JANコード

トラスココード

材質1

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
1.5
4989833056056
368-8658
10
10
1個
1.9
4989833056063
368-8666
10
10
1個
2.8
-
368-8674
-
10
10
1個
3.9
-
400-2270
-
14
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
803
( 883 )
1日目
808
( 889 )
1日目
926
( 1,019 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のハンダ吸取線!
【特長】
・熱伝導を高めた独自のワイヤー編み込み技術により低ワットの半田コテでもすばやい吸取りが可能です。
・加熱時間の短縮により、手元までの熱を抑え、又、プリント基板を傷めません。
・基板へのフラックス残存が極めて少なく、洗浄等の後処理が不要です。
【用途】
・電子工作や基板の補修。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソルダーウィックハンダ吸取線のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
回路基板製作
5
満足度:5.0
フラックスの効果もありよく吸い取ってくれます.幅は3種類ほど揃えておけば用途に応じて対応できます.
0人が参考にしています。
チップ部品のはんだ吸着
4
満足度:4.0
チップ部品の交換、吸い取りにSWU-02を使用しています。 小さいはんだパッドに太いはんだ吸い取り線を使用するとパッドを...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソルダーウィックハンダ吸取線
ハンダ吸取線 No.3737
ハンダ吸取線 No.3738
ハンダ吸取線 No.3734
ハンダ吸取線 No.3739
ハンダ吸取線(HS-380-1.5)
メーカーエンジニアホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格803-4405503,7601,179470
通常出荷日在庫品1日目〜2日目2日目3日目2日目2日目
長さ(mm)1500150015001500015001500
商品タイプはんだ吸取線-----
特長高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。熱伝導を高めた独自のワイヤ編み込み技術により低ワットのはんだこてでもすばやい吸い取りが可能です。加熱時間の短縮により、手元まで熱を抑え、またプリント基板を傷めません。基板へのフラックス残存が極めて少なく、洗浄等の後処理が不要です。-----
用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。-----
よく一緒に購入される商品

はんだ吸取線カテゴリの売れ筋ランキング