17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンダ吸取器 耐熱シリコンノズル SS-02

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンダ吸取器 耐熱シリコンノズル SS-02

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SS-02

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

先端にシリコンチューブを装着し、吸引力がアップしたハンダ吸取器。
【特長】
・新型ピストン機構採用により、吸引力がUP。
・ノズルの掃除が自動的に行われるクリーナーシャフト付で連続作業でもハンダの目詰りがなく作業性が向上。
・柔軟なノズルが基板に密着し、強い吸引力が得られる。
・耐熱性に優れているので、コテ先にあたっても溶けにくい。
・シリコンチューブは最適な長さに切断できるので、経済的。
・耐蝕性の高いアルマイト仕上げ。

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
-
トラスココード
368-8534
フラックス
あり
シリンダ容量(ml)
9
サイズ
153
ノズル先端穴径(mm)(mm)
φ2.0
特長
先端ノズルのランニングコストが低いです。新型ピストン機構採用により吸引力がアップしました。耐食性に優れたオールアルマイト仕上げです。先端は対象物を傷つけない耐熱性シリコンチューブです。片手で簡単連続作業が可能です。クリーナーシャフトによる自動排出機能です。
用途
-
質量(g)
52
仕様
耐熱性シリコンノズル(350℃)
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト