17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エンジンアーク溶接機兼インバータ発電機(スタンダードモニタタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エンジンアーク溶接機兼インバータ発電機(スタンダードモニタタイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GAW-150ES2

2018年02月に販売終了となりました。

【特長】
・電撃防止機能を搭載し、短絡電流調整器を装備しています。
・永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。(デンヨー独自)
・低騒音です。
・セル・リコイル併用始動です。
・デジタルモニタを新採用しました。
・交流電源はあらゆる電気器具に対応します。(高性能インバーターを採用)
【用途】
・電源のない現場での溶接作業に。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン溶接機
電圧(V)
単相100
溶接棒・ワイヤ径(mm)
2.0~3.2
騒音(dB)
59
エンジン
富士重工
使用率(%)
50
出力(kVA)
2.5
電流範囲(A)
DC30~150
幅(mm)
687
奥行(mm)
494
高さ(mm)
630
タンク容量(L)
10

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト