17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プチブラストマシン用研削材ガラスビーズ(ソーダ石灰ガラス)系研削材

通常単価(税別)
12,72512,775
税込単価
13,99814,053
通常出荷日:8日目

【特長】・金属製品には光沢のある梨地肌が得られます。・光沢のある梨地肌になります。【用途】・クリーニン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 質量(g)
    20000.0
  • 材質1
    ソーダ石灰ガラス
  • 特長
    金属製品には光沢のある梨地肌が得られます。
  • 用途
    クリーニング加工(金型スケール、熱処理スケールサビ除去など)、バリ取り、表面仕上げ(梨地)加工、木材加工など。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 粒度(μm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

粒度

(μm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
212~300
464-0748
10
1個
150~212
464-0756
10
1個
90~125
464-0730
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,725
( 13,998 )
8日目
12,775
( 14,053 )
8日目
12,725
( 13,998 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属製品には光沢のある梨地肌が得られます。
・光沢のある梨地肌になります。
【用途】
・クリーニング加工(金型スケール、熱処理スケールサビ除去など)、バリ取り、表面仕上げ(梨地)加工、木材加工など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プチブラストマシン用研削材ガラスビーズ(ソーダ石灰ガラス)系研削材のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プチブラストマシン用研削材ガラスビーズ(ソーダ石灰ガラス)系研削材
プチブラストマシン用研削材白色アルミナ系研削材
サンドブラスター用研磨材
サンドブラスト用 砂
サンドブラスティングガン #16~#180適応
SSPOWER サンドブラスタ SB-07
メーカーニッチューニッチューアネスト岩田エスコエスコパオック
通常価格12,725-24,239 -2,822 -4,0909,05523,784
通常出荷日8日目8日目8日目〜1日目1日目在庫品1日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品製品本体製品本体
質量(g)20000.020000.0----
材質1ソーダ石灰ガラスAl2O3(アルミナ)----
特長金属製品には光沢のある梨地肌が得られます。非常に硬度が高く鋭角形状のため、切削性に優れています。光沢のない梨地肌になります。----
用途クリーニング加工(金型スケール、熱処理スケールサビ除去など)、バリ取り、表面仕上げ(梨地)加工、木材加工など。ガラス、金属、石材、木材彫刻、金属の放電加工後の異質層・硬化層除去、バリ取り、梨地加工など。----
よく一緒に購入される商品

ブラストカテゴリの売れ筋ランキング