17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

不二空機 エアドリル

通常単価(税別)
51,54786,413
税込単価
56,70295,054
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクト・軽量・ハイパワーであらゆる穴あけ作業に最適です。・人間工学的製品設計で作業しやす...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアドリル
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.63
  • ホース取入口
    Rc1/4
  • 排気
    後方
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 空気消費量([[M3]]/min)
    0.59
  • 用途
    強力性能であらゆる穴あけ作業に。
  • 特長
    コンパクト・軽量・ハイパワーであらゆる穴あけ作業に最適です。人間工学的製品設計で作業しやすく疲労が低減できます。優れた芯振れ精度です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • チャック能力(mm)

  • 穴あけ能力(mm)

  • 無負荷回転数(min-1)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

チャック能力

(mm)

穴あけ能力

(mm)

無負荷回転数

(min-1)

トラスココード

JANコード

質量(g)

全長(mm)

最小発注数量
8
8
2800
423-7391
4589484300227
990.0
205
1個
10
10
1300
423-7404
4589484300609
1400.0
243
1個
13
13
600
423-7412
4589484300951
1500.0
258
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,547
( 56,702 )
1日目
72,499
( 79,749 )
1日目
86,413
( 95,054 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト・軽量・ハイパワーであらゆる穴あけ作業に最適です。
・人間工学的製品設計で作業しやすく疲労が低減できます。
・優れた芯振れ精度です。
【用途】
・強力性能であらゆる穴あけ作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不二空機 エアドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不二空機 エアドリル
エアプロダクション ドリル
信濃機販 エアドリル 正逆回転機構付
バーコ エアドリル
エアプロダクション ドリル ボタンタイプ
エアプロダクション ドリル レバータイプ
メーカー不二空機IR(インガソール・ランド)信濃機販バーコIR(インガソール・ランド)IR(インガソール・ランド)
通常価格51,547-167,22822,817 -28,212155,626122,004 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプエアドリルエアドリルエアドリルエアドリルエアドリルエアドリル
使用空気圧力(MPa)0.630.630.60.620.630.63
ホース取入口Rc1/4-----
排気後方-----
ホース取付口Rc1/4-----

ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング