17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

帯鉄用はさみ

通常単価(税別)
21,770
税込単価
23,947
通常出荷日:1日目

【特長】・帯鉄切断時に跳ね上がりません・握り部はソフトクッションを挿入した樹脂でできています【用途】・...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    260
  • 刃長 (mm)
    38
  • 切断能力:鉄板 (mm)
    1
  • トラスココード
    351-5001
  • 材質
    炭素工具鋼
  • 質量 (g)
    600

型番:

D123S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D123Sの仕様・寸法情報

全長(mm)
260
刃長(mm)
38
切断能力:鉄板(mm)
1
トラスココード
351-5001
材質
炭素工具鋼
質量(g)
600

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
D123S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,770
( 23,947 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯鉄切断時に跳ね上がりません
・握り部はソフトクッションを挿入した樹脂でできています
【用途】
・梱包の開梱作業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯鉄用はさみの型番D123Sのページです。 型番D123Sに関する仕様情報を記載しております。
帯鉄用はさみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯鉄用はさみ
ロングタイプはさみ(刃先:左曲り)
小型ハサミ(左曲りタイプ)
FUN CRAFT(金属万能工作用)
金切バサミ ASR
金属クラフト(直刃・曲刃)
メーカーベッセイベッセイベッセイ近正MCCコーポレーションアルス
通常価格21,7708,6134,4523,2264,1442,415 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
全長(mm)260280180190225160
刃長(mm)3864-423030
切断能力:鉄板(mm)11.21.20.80.60.5
トラスココード351-5001327-2494449-3931---
材質炭素工具鋼炭素工具鋼炭素工具鋼---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング