塩分計

塩分計
通常単価:
90,663
通常出荷日:
1日目

【特長】
・カップ型電極を採用した電導度式の塩分計です。
【用途】
・みそ汁・醤油(希釈液)・ソース(希釈液)・漬物(搾汁液)など。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ES-421

型番
ES-421
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
特長 用途 仕様 電源 分解能
(%)
測定精度
(%)

90,663円

1個

1日目

300カップ型電極を採用した電導度式の塩分計です。みそ汁・醤油(希釈液)・ソース(希釈液)・漬物(搾汁液)など。測定精度:表示値±0.05%(0~1%)、相対精度±5%(1~10%)最小表示:0.01%(0.00~2.99)、0.1%(3.0~10.0)積層乾電池(006P型)X1本(別売)0.01/0.1±0.05/±5

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 塩分計 測定範囲(%) 0~10 幅(mm) 170
奥行(mm) 90 高さ(mm) 40 トラスココード 282-7778

塩分計の型番ES-421のページです。
型番ES-421に関する仕様情報を記載しております。

ES-421で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)