17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

佐藤計量器製作所 熱中症暑さ指数計 SK-160GT SK-160GT

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

佐藤計量器製作所 熱中症暑さ指数計 SK-160GT

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SK-160GT

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・大きなデジタル表示は離れていてもとても見やすいです。
・設定した暑さ指数を超えると音と光(LED)でお知らせします。
・壁掛け・卓上のどちらでも設置できます。
・WBGT指数、温度、相対湿度、カレンダー、時刻を同時表示します。
・警報設定範囲は暑さ指数0~50℃の範囲において1℃単位で設定可能です。
【用途】
・熱中症対策用です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱中症指数モニター
測定温度範囲(℃)
0~50
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
20~95
湿度最小表示(%RH)
0.1
熱中症指数表示範囲(℃)
0~50
防滴・防水機能
なし
熱中症指数最小表示(℃)
1
トラスココード
392-3819
質量(g)
500
奥行(mm)
25
高さ(mm)
165

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト