17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温湿度記録計″シグマミニキューブ型″

通常単価(税別)
46,912
税込単価
51,603
通常出荷日:1日目

【特長】・小型・計量で設置場所を選ばない温湿度計記録計【用途】・環境実験室・薬品保管庫、半導体、LSI...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度記録計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -15~40
  • 温度最小表示 (℃)
    2
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    5~100
  • 湿度最小表示 (%RH)
    5
  • 防滴・防水機能
    なし
  • トラスココード
    308-3543
  • 質量(g)
    1600
  • 奥行(mm)
    97
  • 高さ(mm)
    190
  • 幅(mm)
    148
  • 電源
    単3乾電池(R6P)×1本(付属)
  • 特長
    小型・軽量で設置場所を選ばない温湿度記録計です。
  • 付属品
    7日用55枚入(一冊)(7008-62) カートリッジペン紫2本(7238-04)
  • 用途
    環境実験室・薬品保管庫、半導体、LSIの生産工場など。

型番:

7008-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7008-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度記録計
測定温度範囲(℃)
-15~40
温度最小表示(℃)
2
測定湿度範囲(%RH)
5~100
湿度最小表示(%RH)
5
防滴・防水機能
なし
トラスココード
308-3543
質量(g)
1600
奥行(mm)
97
高さ(mm)
190
幅(mm)
148
電源
単3乾電池(R6P)×1本(付属)
特長
小型・軽量で設置場所を選ばない温湿度記録計です。
付属品
7日用55枚入(一冊)(7008-62) カートリッジペン紫2本(7238-04)
用途
環境実験室・薬品保管庫、半導体、LSIの生産工場など。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7008-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,912
( 51,603 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・計量で設置場所を選ばない温湿度計記録計
【用途】
・環境実験室・薬品保管庫、半導体、LSIの生産工場など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温湿度記録計″シグマミニキューブ型″の型番7008-10のページです。 型番7008-10に関する仕様情報を記載しております。
温湿度記録計″シグマミニキューブ型″のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温湿度記録計″シグマミニキューブ型″
小型記録温湿度計
温湿度記録計"シグマⅡ型"
電子式温湿度記録計
温湿度計"ハイエスト2型"
温湿度計"ハイエスト1型"
メーカー佐藤計量器製作所ケニス佐藤計量器製作所セコニック佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格46,91249,55163,203127,84316,48215,521
通常出荷日1日目4日目在庫品1日目10日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ温湿度記録計温湿度記録計温湿度記録計温湿度記録計温湿度計温湿度計
測定温度範囲(℃)-15~40-15~40(最小目盛2)-15~40-20~800~50-10~50
温度最小表示(℃)2-15110.12
測定湿度範囲(%RH)5~1005~100(最小目盛5)0~1000~10020~10020~100
湿度最小表示(%RH)551321

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング