17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温湿度記録計"シグマⅡ型"

通常単価(税別)
63,203
税込単価
69,523
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・1、7、32日の切り替えができるクォーツ式です。(1、32日用記録紙はオプション)・製造時の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度記録計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -15~40
  • 温度最小表示 (℃)
    1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    0~100
  • 湿度最小表示 (%RH)
    1
  • 防滴・防水機能
    なし
  • トラスココード
    168-9142
  • 質量(g)
    3100
  • 奥行(mm)
    148
  • 高さ(mm)
    295
  • 幅(mm)
    336
  • 電源
    単2乾電池(R14P)×2本(付属)
  • 特長
    1、7、32日の切り替えができるクォーツ式です。(1、32日用記録紙はオプション)
  • 付属品
    7日用55枚入(一冊)(7210-62) 記録紙保管用バインダー カートリッジペン紫2本(7238-04)
  • 仕様
    検査成績書付
  • 用途
    環境実験室・薬品保管庫、半導体、LSIの生産工場など。

型番:

7210-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

機能性を追求したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー

測定範囲温度:-15~+40℃
湿度:0~100%rh(結露なきこと)
測定精度温度:±1℃(10~30℃)、±2℃(左記以外)
湿度:±3%rh(20~95%rh at +15~+25℃)
±5%rh(上記以外)
記録紙駆動方式クォーツ式、1/7/32日切り替え式
電源単2形マンガン電池(R14P)×2本
寸法・質量(W)336×(H)295×(D)148mm   約3.1kg(電池除く)
付属品記録紙保管用バインダー×1冊
取扱説明書×1冊
記録紙:7日間用55枚入×1冊
単2形マンガン電池(R14P)×2本
試験成績書×1枚

7210-00の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度記録計
測定温度範囲(℃)
-15~40
温度最小表示(℃)
1
測定湿度範囲(%RH)
0~100
湿度最小表示(%RH)
1
防滴・防水機能
なし
トラスココード
168-9142
質量(g)
3100
奥行(mm)
148
高さ(mm)
295
幅(mm)
336
電源
単2乾電池(R14P)×2本(付属)
特長
1、7、32日の切り替えができるクォーツ式です。(1、32日用記録紙はオプション)
付属品
7日用55枚入(一冊)(7210-62) 記録紙保管用バインダー カートリッジペン紫2本(7238-04)
仕様
検査成績書付
用途
環境実験室・薬品保管庫、半導体、LSIの生産工場など。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
7210-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,203
( 69,523 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・1、7、32日の切り替えができるクォーツ式です。(1、32日用記録紙はオプション)
・製造時の検査成績書付です。
【用途】
・環境実験室・薬品保管庫、半導体、LSIの生産工場など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温湿度記録計"シグマⅡ型"の型番7210-00のページです。 型番7210-00に関する仕様情報を記載しております。
温湿度記録計"シグマⅡ型"のレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
室温記録
2
満足度:2.0
記録用紙を止めている金具に引っかかり,回転が止まってしまうので記録用紙との位置がずれてしまうので毎回直さないといけない.

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見ありがとうございます。 本体の日付切り替えスイッチを記録紙の日数に合わせていただけますと記録用紙止めをまたいで回転することなく1周します。 また記録開始される場合は記録用紙止めのすぐ右から開始いただければ同事象は防げますのでお試しいただけますと幸いです。 引き続きご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温湿度記録計"シグマⅡ型"
温湿度記録計″シグマミニキューブ型″
小型記録温湿度計
電子式温湿度記録計
温湿度計"ハイエスト2型"
温湿度計"ハイエスト1型"
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所ケニスセコニック佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格63,20346,91249,551127,84316,48217,000
通常出荷日在庫品1日目1日目4日目10日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ温湿度記録計温湿度記録計温湿度記録計温湿度記録計温湿度計温湿度計
測定温度範囲(℃)-15~40-15~40-15~40(最小目盛2)-20~800~50-10~50
温度最小表示(℃)12-1510.12
測定湿度範囲(%RH)0~1005~1005~100(最小目盛5)0~10020~10020~100
湿度最小表示(%RH)155321
よく一緒に購入される商品

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング