17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バイメタル温度計(立型)

通常単価(税別)
16,49419,716
税込単価
18,14321,688
通常出荷日:在庫品1日目~18日目一部当日出荷可能

【特長】・ケース、ねじ、感温部の材質がすべてステンレス(SUS304)ですので、防錆、防食に優れていま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計(設置式)
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 外径 (mm)
    103
  • 測定精度
    ±1目盛
  • 測定対象
    液体・空気
  • 感温部寸法 (mm)
    φ8

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ケース外径φ103
ダイヤル径φ90
ケース構造防滴
ケース材質SUS304
表面処理バフ研磨(カバーのみ)
透明板材質ガラス(アクリルも可)
感温部材質SUS304またはSUS316
感温部適用外径φ6、φ8、φ10、φ12
ネジ部耐圧5kgf/cm2

外形図

外形図

バイメタル温度計(立型) 外形図

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 測定温度範囲(℃)

  • 温度最小表示(℃)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 感温部長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

測定温度範囲

(℃)

温度最小表示

(℃)

トラスココード

JANコード

質量(g)

感温部長さ(mm)

RoHS?最小発注数量
-30~50
1
168-9151
4974425178100
450.000
100
10
1個
-30~50
1
168-9177
4974425178209
500
150
10
1個
0~100
2
168-9193
-
450.000
100
10
1個
0~100
2
168-9215
-
500
150
10
1個
0~150
2
168-9231
4974425178902
450.000
100
10
1個
0~150
2
168-9258
4974425179008
500
150
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,001
( 19,801 )
1日目
19,716
( 21,688 )
1日目
17,996
( 19,796 )
1日目
18,388
( 20,227 )
1日目
16,494
( 18,143 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,469
( 20,316 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケース、ねじ、感温部の材質がすべてステンレス(SUS304)ですので、防錆、防食に優れています。
【用途】
・測定対象:液体・空気。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイメタル温度計(立型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイメタル温度計(立型)
バイメタル温度計(裏出し型)
隔測指示温度計(液体膨張式)
アスファルト用 温度計
デジタル温度計 防水型
防水型放射温度計
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所シンワ測定佐藤計量器製作所
通常価格16,494-11,492 -28,261 -6,907 -4,33413,700
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目4日目
商品タイプ温度計(設置式)-温度計(外部センサータイプ)温度計(設置式)温度計放射温度計
防滴・防水機能なし-なしなし防水防水
外径(mm)103-100---
測定精度±1目盛-----
測定対象液体・空気-液体・空気アスファルト--
よく一緒に購入される商品

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング