17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

隔測指示温度計(液体膨張式)

通常単価(税別)
28,26151,672特別価格
税込単価
31,08756,839特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・ケース、ねじ、感温部の材質がすべてステンレス(SUS304)ですので、防錆、防食に優れていま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計(外部センサータイプ)
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 外径 (mm)
    100
  • 質量(g)
    900.000
  • 感温部長さ(mm)
    100
  • 特長
    ケース、ねじ、感温部の材質がすべてステンレス(SUS304)ですので、防錆、防食に優れています。
  • 測定対象
    液体・空気
  • 感温部寸法 (mm)
    12×100
  • リード線 (m)
    3

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
この商品は、被測温物から離れた場所で温度指示値を読み取ることができます。電源を必要としないメカニカル構造です。

【用途】
食品や医療、工業用などの温度計として幅広く使用されております。

規格表

隔測指示温度計(液体膨張式) 規格表01

外形図

隔測指示温度計(液体膨張式) 外形図01
番号品名材質
1フタSUS304
2ケースSUS304
3透明板普通板ガラス
4目盛版A1100P
5指針A1100P
6導管SUS304
7蛇管SUS304
8締付ネジSUS304
9取付ネジSUS304
10感温部SUS304

使用方法・使用事例

使用方法

目盛ダイヤル部を壁や柱に取り付けます。
測定箇所に、ネジ下感温部100mmが浸かるように設置してください。
取付ネジ(R1/2)に合った取付け用ソケット 又は ネジを切った所にねじ込みます。
※取付ネジやリード線を液中に投げ入れて使用することはできません。

注意・禁止事項

  • 振動や衝撃のある場所や屋外、蒸気のかかるところでのご使用はできません。
  • 温度計影響を受ける場所(+10℃以下、+35℃以上)では温度指示値が正確に指示されません。
  • 分解は絶対にしないでください。思わぬ事故や危険を招きます。また、保証対象外となります。
  • 導管や感温部はつぶしたり・切断したりしないでください。
  • 測定範囲以上の計測は絶対にしないでください。故障の原因となります。

よくあるご質問(FAQ)

Q1. リード線の長さや感温部の太さと長さを変更することは可能ですか?

A1. 可能です。その場合は、特注製作となります。(別途要見積)

Q2. トレーサビリティ校正は可能ですか。

A2. 可能です。(別途要見積)

Q3. 設置場所が高温の場合は何か影響がありますか?

A3. +10℃以下、+35℃以上での設置環境は本体が温度影響を受けますので指示値が正しく表示されません。設置場所を変更していただくようお願いいたします。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 測定温度範囲(℃)

  • 温度最小表示(℃)

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

測定温度範囲

(℃)

温度最小表示

(℃)

トラスココード

JANコード

RoHS?最小発注数量
-50~50
2
168-9291
4974425249206
10
1個
0~50
1
168-9304
4974425249305
10
1個
0~100
1
168-9312
-
10
1個
0~150
2
168-9321
-
10
1個
0~200
5
168-9339
4974425249602
10
1個
0~300
5
342-1341
4974425249718
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,67236,914
( 40,605 )
1日目
43,36731,705
( 34,876 )
1日目
28,261
( 31,087 )
2日目
30,467
( 33,514 )
1日目
43,36831,051
( 34,156 )
1日目
47,77133,568
( 36,925 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケース、ねじ、感温部の材質がすべてステンレス(SUS304)ですので、防錆、防食に優れています。
【用途】
・測定対象:液体・空気。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

隔測指示温度計(液体膨張式)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
製品の温度測定
3
満足度:3.0
この商品は自社の製品の温度測定のために購入して使っています。測定温度の幅、感温性については問題ないですし、手軽に使えて便...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書付きで購入したいのですが。
A
該当商品の校正証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
隔測指示温度計(液体膨張式)
防水型放射温度計
棒状標準温度計
アスファルト用 温度計
バイメタル温度計(立型)
防水型デジタル温度計 SK-270WP-K
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格28,261-13,70046,3177,770 -16,494 -20,500
通常出荷日1日目〜4日目3日目1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプ温度計(外部センサータイプ)放射温度計温度計温度計(設置式)温度計(設置式)温度計(外部センサータイプ)
防滴・防水機能なし防水-なしなし防水
外径(mm)100-6~7-103-
質量(g)900.00019627.000--278
感温部長さ(mm)100--200--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング