ツール用品技術窓口
アスファルト用温度計大型II
| 測定範囲 | 0~200℃ |
|---|---|
| 目盛刻度 | 1目盛2℃ |
| 材質 | ポリアミド樹脂、ガラス(透明板)、ステンレス(SUS304) |
| 寸法・質量 | ケース外径:φ175mm 感温部:φ8×200mm 先トガリ 約465g |
アスファルト用温度計小型
| - | アスファルト用温度計 小型 黒板 | アスファルト用温度計 小型 白板 |
|---|---|---|
| 型番 | No.2150-10 | No.2150-20 |
| 測定範囲 | 0~200℃ | |
| 目盛刻度 | 1目盛5℃ | |
| 材質 | 鉄+Ni メッキ、アルミ、ガラス(透明板)、ステンレス(SUS304) | |
| 寸法・質量 | ケース外径:φ80mm 感温部:φ8×200mm、先トガリ 約120g | |
【特長】
・感温部(ステンレス(SUS304))をアスファルトなどに突き刺して測定する温度計です。
・アスファルト舗装時の温度管理に適しています。
【用途】
・測定対象:アスファルト。

佐藤計量器製作所
バイメタル温度計(立型)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

シンワ測定
棒状温度計 アルコール バラ
4.5通常価格(税別):429円~

オメガエンジニアリング
標準コネクタ OSTW
4通常価格(税別):1,300円~

アズワン
黒体テープ,耐熱温度:250℃
0通常価格(税別):7,476円~

マザーツール
デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD
5通常価格(税別):23,404円

マザーツール
ACアダプタ MTVSM-932
5通常価格(税別):3,834円

佐藤計量器製作所
温湿度記録計用カートリッジペン 紫
5通常価格(税別):2,784円~

カスタム
温度計 オスコネクター
5通常価格(税別):1,406円

アズワン
K熱電対コネクタ CK1
5通常価格(税別):1,491円