ツール用品技術窓口

結露チェッカー(放射温度計付)

通常単価(税別)
50,40044,291
税込単価
55,44048,720
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・温度湿度計と赤外線放射温度計を一体化しました。・温度湿度計により大気中の温度・湿度から露点温...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    結露チェッカー
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~50
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    10~95
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 距離対測定範囲比(D対S)
    6対1
  • トラスココード
    392-3801
  • 質量(g)
    235
  • 奥行(mm)
    49
  • 高さ(mm)
    170
  • 幅(mm)
    70
  • 電源
    単4乾電池×4本(付属)
  • 特長
    温度湿度計と赤外線放射温度計を一体化しました。温度湿度計により大気中の温度・湿度から露点温度を算出できます。
  • センサー
    温度・サーミスタ、湿度・静電容量型、表面温度、サーモパイル(測定波長8~14μm)
  • 放射率
    0.30~0.99
  • 測定表面温度 (℃)
    -20~105
  • 測定サンプリング
    温度・湿度:約1秒、表面温度:約0.5秒

型番:

SK-130ITH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-130ITHの仕様・寸法情報

商品タイプ
結露チェッカー
測定温度範囲(℃)
0~50
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
10~95
防滴・防水機能
なし
距離対測定範囲比(D対S)
6対1
トラスココード
392-3801
質量(g)
235
奥行(mm)
49
高さ(mm)
170
幅(mm)
70
電源
単4乾電池×4本(付属)
特長
温度湿度計と赤外線放射温度計を一体化しました。温度湿度計により大気中の温度・湿度から露点温度を算出できます。
センサー
温度・サーミスタ、湿度・静電容量型、表面温度、サーモパイル(測定波長8~14μm)
放射率
0.30~0.99
測定表面温度(℃)
-20~105
測定サンプリング
温度・湿度:約1秒、表面温度:約0.5秒
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-130ITH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,40044,291
( 48,720 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度湿度計と赤外線放射温度計を一体化しました。
・温度湿度計により大気中の温度・湿度から露点温度を算出できます。
【用途】
・資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所、鉄工所、塗装業界、建築の現場。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結露チェッカー(放射温度計付)の型番SK-130ITHのページです。 型番SK-130ITHに関する仕様情報を記載しております。
結露チェッカー(放射温度計付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書付きで購入したいのですが。
A
該当商品の校正証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結露チェッカー(放射温度計付)
[リモコンセンサー付] 最高最低温湿度計
メモリ機能付温湿度記録計 長期連続記録
メモリ機能付温湿度記録計 SDカード保存可
黒球形 熱中症指数モニター AD-5695B 一般校正書類付
黒球付き熱中症指数モニター AD-5698B 一般校正書類付
メーカー佐藤計量器製作所エスコセコニックケニスエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格50,40012,121147,039180,00041,32726,069
通常出荷日1日目2日目3日目11日目16日目16日目
商品タイプ結露チェッカー温湿度計温湿度記録計温湿度記録計(ロガー)熱中症指数モニター熱中症指数モニター
測定温度範囲(℃)0~500~50-20~80-20~800~500~50
温度最小表示(℃)0.10.11-200.10.1
測定湿度範囲(%RH)10~9520~900~1000~10010~9020~90
防滴・防水機能なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング