17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

赤外線放射温度計(マーカー付)

通常単価(税別)
16,83437,353
税込単価
18,51741,088
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・消費生活用製品安全法PSCマーク品です。・放射率可変可能です。(0.011.00まで0.01...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【SK-8300】

  • 1,550℃までの高温域測定が可能
  • 平均値、最高値と最低値の温度差表示機能
  • 10点までのデータメモリ機能付
  • 液晶バックライト付
  • カメラ用三脚穴付
  • PSCマーク付
測定範囲-30~+1,550℃
測定精度±3℃:-30.0~-20.1℃
±2℃:-20.0~+100.0℃
±2%rdg:上記以外
(条件)測定環境温度23±5℃ 放射率0.95にて
分解能0.1℃
放射率0.10~1.00 (0.01ステップ)
距離係数D:S=約50:1
音量約60dB
電源9V アルカリ電池(006P)×1個
使用環境0~+50℃ 85%rh以下(結露なきこと)
材質ABS樹脂
寸法・質量約(W)51×(H)200×(D)166mm   約280g(電池含む)
付属品ハンドストラップ×1本、ハードケース×1個
取扱説明書×1冊、9Vアルカリ電池(006P)×1個

<測定領域>

赤外線放射温度計(マーカー付) 測定領域

【SK-8940】

  • 放射率は0.30~1.00の範囲で0.01ステップで設定可能
  • -40~+500℃までのワイドレンジ
  • 液晶バックライト付
  • PSCマーク付
測定範囲-40~+500℃
測定精度±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい値:-19.9~+450℃
±4%rdgまたは±4℃のいずれか大きい値:上記以外
(条件)測定環境温度23±5℃ 放射率0.95にて
分解能0.1℃(-40.0~99.9℃)、1℃(100℃以上)
放射率0.30~1.00(0.01ステップで設定可能)
距離係数D:S=約10:1
電源9V 電池(006P)×1個
使用環境0~+50℃ 80%rh以下(結露なきこと)
材質ABS樹脂
寸法・質量約(W)45×(H)157×(D)80mm   約151g(電池含む)
付属品ハンドストラップ×1本、レザーケース×1個
取扱説明書×1冊、9Vマンガン電池(006P)×1個

<測定領域>

赤外線放射温度計(マーカー付) 測定領域

本器の測定領域は、測定距離によって上図のように変化します。

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 測定温度範囲(℃)

  • 温度最小表示(℃)

  • 距離対測定範囲比(D対S)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

測定温度範囲

(℃)

温度最小表示

(℃)

距離対測定範囲比(D対S)

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

特長

放射率

最小発注数量
-30~1550
0.1
50対1
406-9269
280
166
200
51
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。放射率可変可能です。(0.01~1.00まで0.01ステップで設定可能)上下限警報機能付です。最高温度、最低温度、平均値、測定間温度差表示機能付です。
0.01~1.00
1個
-40~500
0.1/1
10対1
406-9277
151
80
157
45
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。放射率可変可能です。(0.30~1.00まで0.01ステップで設定可能)オートパワーオフ機能付です。
0.30~1.00
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,353
( 41,088 )
1日目
16,834
( 18,517 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消費生活用製品安全法PSCマーク品です。
・放射率可変可能です。(0.011.00まで0.01ステップで設定可能)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤外線放射温度計(マーカー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書付きで購入したいのですが。
A
該当商品の校正証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤外線放射温度計(マーカー付)
放射温度計(マーカー付)
放射温度計(マーカー付)SK-8920
結露チェッカー(放射温度計付)
メモリ機能付防水型デジタル温度計
壁掛型防水デジタル温度計(指示計)
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格16,834-10,000 -10,72844,29132,31710,758
通常出荷日1日目〜2日目〜2日目1日目3日目1日目
商品タイプ放射温度計放射温度計放射温度計結露チェッカー中心温度計温度計(外部センサータイプ)
防滴・防水機能なしなしなしなし防水防水
電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)9Vマンガン電池(006P)×1個(付属)積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)単4乾電池×4本(付属)単4乾電池×4本(付属)単4乾電池×4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング