17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

放射温度計(マーカー付)

通常単価(税別)
10,00014,500特別価格
税込単価
11,00015,950特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~5日目

【特長】・消費生活用製品安全法PSCマーク品です。・オートパワーOFF機能、自動ホールド機能付です。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    放射温度計
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 高さ(mm)
    160
  • 電源
    9Vマンガン電池(006P)×1個(付属)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

SK-8700II

放射温度計(マーカー付) 仕様01
放射温度計(マーカー付) 仕様03

 ビニールカバー装着時

  • 単機能で使いやすい簡単測定の放射温度計
  • 汚れ防止の本体ビニールカバー付
放射温度計(マーカー付) 仕様04
 

SK-8900

放射温度計(マーカー付) 仕様02
  • 放射率の3点切り替えが可能(0.95、0.90、0.85)
  • 汚れ防止の本体ビニールカバー付
放射温度計(マーカー付) 仕様05
 
型番SK-8700IISK-8900
測定範囲-20~315℃-40~450℃
測定精度±2℃:-20~100℃
±2%rdg:上記以外
(条件)測定環境温度23±5℃ 放射率0.95にて
±3℃:-40.0~-20.0℃
±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい値:-19.9~399℃
±2.5%rdg:400~450℃
(条件)測定環境温度23±5℃ 放射率0.95にて
分解能1℃0.1℃(-40.0~99.9℃) 1℃(100℃以上)
放射率0.95(固定)0.95、0.90、0.85の3点切り替え
距離係数D:S=約8:1D:S=約10:1
電源9V 電池(006P)1個
使用環境0~50℃ 80%rh以下(結露なきこと)
材質ABS樹脂
寸法・質量約(W)41.5×(H)160×(D)65mm
約140g(電池含む)
約(W)46×(H)160×(D)78mm
約157g(電池含む)
付属品ハンドストラップ(センサキャップ付)1個
本体ビニールカバー 1枚
レザーケース 1個
取扱説明書 1冊
9V マンガン電池(006P)1個

性能・試験情報

測定領域/SK-8700II

放射温度計(マーカー付) 性能01
  • 本器の測定領域は、測定距離によって図のように変化します。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 測定温度範囲(℃)

  • 温度最小表示(℃)

  • 距離対測定範囲比(D対S)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

測定温度範囲

(℃)

温度最小表示

(℃)

距離対測定範囲比(D対S)

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

幅(mm)

特長

放射率

最小発注数量
-20~315
1
8対1
221-8992
140
65
41.5
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。オートパワーOFF機能、自動ホールド機能付です。バックライト付です。
0.95
1個
-40~450
0.1/1
10対1
321-3340
157
78
46
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。片手で簡単に測定ができます。放射率が設定できます。(0.95・0.90・0.85の3点切り替え)オートパワーOFF機能、自動ホールド機能付です。バックライト付です。
0.95、0.90、0.85
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,000
( 11,000 )
5日目
14,50013,688
( 15,057 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消費生活用製品安全法PSCマーク品です。
・オートパワーOFF機能、自動ホールド機能付です。
・バックライト付です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

放射温度計(マーカー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書付きで購入したいのですが。
A
該当商品の校正証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
放射温度計(マーカー付)
放射温度計(マーカー付)SK-8920
結露チェッカー(放射温度計付)
メモリ機能付防水型デジタル温度計
壁掛型防水デジタル温度計(指示計)
ソーラーデジタル温湿度計
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格10,000-16,66750,40035,50010,7585,400
通常出荷日2日目〜2日目1日目3日目1日目3日目
商品タイプ放射温度計放射温度計結露チェッカー中心温度計温度計(外部センサータイプ)温湿度計
防滴・防水機能なしなしなし防水防水なし
高さ(mm)16016017017585115
電源9Vマンガン電池(006P)×1個(付属)積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)単4乾電池×4本(付属)単4乾電池×4本(付属)単4乾電池×4ボタン電池(LR44)×1個(付属)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング