17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メモリ機能付防水型デジタル温度計

通常単価(税別)
32,317
税込単価
35,549
通常出荷日:3日目

【特長】・防水仕様 JIS C 0920 保護等級4に準拠しています。・メモリー機能付です。・上限・下...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中心温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -100~300
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1/1
  • 防滴・防水機能
    防水
  • トラスココード
    392-3797
  • 質量(g)
    200
  • プローブ長(mm)
    2.3×150
  • 奥行(mm)
    25
  • 高さ(mm)
    175
  • 幅(mm)
    66
  • 電源
    単4乾電池×4本(付属)
  • 特長
    防水仕様 JIS C 0920 保護等級4に準拠しています。メモリー機能付です。上限・下限温度のお知らせ機能付です。温度指示計本体は、オプションセンサーを変える事で-99.9~1250℃まで測定可能です。
  • 仕様:タイプ
    1プローブ
  • 仕様
    K熱電対標準センサー付(SK-S100K)

型番:

SK-1260
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 製造現場、建築現場、工事現場、食品工場など幅広い用途での温度管理に
  • サーミスタとK熱電対の両方が接続可能なため、低温域はサーミスタ、高温域はK熱電対と使い分けが可能
  • 防水性能はJIS C 0920 IPX4に準拠
  • 記憶した測定データのプリント出力が可能。※専用プリンタが必要です。(手動記憶180データ、自動記憶120データ)
測定範囲サーミスタ:-30.0~+199.9℃
熱電対:-99.9~+1,250℃
測定精度サーミスタ本体精度:±0.2℃
センサ精度:±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~+150℃
±(0.2%rdg+0.4)℃/上記以外
K熱電対本体精度:±(0.1%rdg+0.3)℃/0.0~+199.9℃
±0.5℃/-99.9~-0.1℃
±(0.2%rdg+1)℃/+200~+1,250℃
分解能0.1℃(199.9℃まで)
1℃(200℃以上)
電源単4形マンガン電池(R03×4本 または 専用ACアダプタ(オプション)
音量約70dB
寸法・質量(W)66×(H)175×(D)25mm   約200g(電池含む)
付属品K熱電対 SK-S100K×1本
単4マンガン電池×4本
取扱説明書×1冊
ソフトケース(ストラップ付)×1個
オプション専用プリンタ No.8009-50
専用ACアダプタ No.8008-90
ソフトケース(ストラップ付) No.8009-84

K熱電対精度

  • クラス1
    ±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)
    ±0.004・|t|(375℃以上1,000℃未満)
  • クラス2
    ±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)
    ±0.0075・|t|(333℃以上1,200℃未満)

※|t|は、測定温度の+、-の記号に無関係な温度(℃)で示される値

SK-1260の仕様・寸法情報

商品タイプ
中心温度計
測定温度範囲(℃)
-100~300
温度最小表示(℃)
0.1/1
防滴・防水機能
防水
トラスココード
392-3797
質量(g)
200
プローブ長(mm)
2.3×150
奥行(mm)
25
高さ(mm)
175
幅(mm)
66
電源
単4乾電池×4本(付属)
特長
防水仕様 JIS C 0920 保護等級4に準拠しています。メモリー機能付です。上限・下限温度のお知らせ機能付です。温度指示計本体は、オプションセンサーを変える事で-99.9~1250℃まで測定可能です。
仕様:タイプ
1プローブ
仕様
K熱電対標準センサー付(SK-S100K)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-1260
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,317
( 35,549 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水仕様 JIS C 0920 保護等級4に準拠しています。
・メモリー機能付です。
・上限・下限温度のお知らせ機能付です。
・温度指示計本体は、オプションセンサーを変える事で-99.9~1250℃まで測定可能です。
【用途】
・食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理など。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メモリ機能付防水型デジタル温度計の型番SK-1260のページです。 型番SK-1260に関する仕様情報を記載しております。
メモリ機能付防水型デジタル温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書付きで購入したいのですが。
A
該当商品の校正証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メモリ機能付防水型デジタル温度計
壁掛型防水デジタル温度計(指示計)
結露チェッカー(放射温度計付)
放射温度計(マーカー付)SK-8920
ソーラーデジタル温湿度計
温湿度計"ハイエスト2型"
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格32,31710,75844,29110,7285,18516,482
通常出荷日3日目1日目1日目2日目3日目在庫品1日目
商品タイプ中心温度計温度計(外部センサータイプ)結露チェッカー放射温度計温湿度計温湿度計
測定温度範囲(℃)-100~300-10~1100~50-40~250-10~500~50
温度最小表示(℃)0.1/10.10.10.1/110.1
防滴・防水機能防水防水なしなしなしなし
トラスココード392-3797392-3789392-3801321-3358392-3746330-6399

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング