ツール用品技術窓口
【特長】・湿度センサーに毛髪、温度センサーにサーミスタを採用して高信頼性を目指してつくられた温湿度計で...
詳細を確認| 測定範囲 | 湿度 | 20~100%rh |
|---|---|---|
| 温度 | 0~+50℃ | |
| 測定精度 | 湿度 | ±4%rh(40~80%rh at +15~+25℃) ±7%rh(上記以外) |
| 温度 | ±1.0℃(0~40℃) ±2.0℃(左記以外) | |
| 電源 | 単3形マンガン電池(R6P)×1本 | |
| 寸法・質量 | φ135×(D)33mm 約230g(電池含む) | |
| 付属品 | 取付フランジ(ネジ3本付)×1個 取扱説明書×1冊 単3形マンガン電池(R6P)×1本 | |
【特長】
・湿度センサーに毛髪、温度センサーにサーミスタを採用して高信頼性を目指してつくられた温湿度計です。
【用途】
・環境実験室、薬品保管庫、半導体、LSIの生産工場など。

佐藤計量器製作所
バイメタル温度計(立型)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

日油技研工業
“デジタルサーモテープ(R)”
4.5通常価格(税別):9,732円~

マザーツール
SDカードデータロガデジタル温湿度計
0通常価格(税別):20,239円

日油技研工業
サーモプルーフG-1(不可逆性)
0通常価格(税別):7,590円

T&D
クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり”
0通常価格(税別):32,742円

T&D
温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”
0通常価格(税別):37,655円

エー・アンド・デイ
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5635
0通常価格(税別):4,320円

マザーツール
デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD
5通常価格(税別):28,528円