17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル温湿度計 PC-5400TRH 0~50℃/20~95%RH PC-5400TRH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタル温湿度計 PC-5400TRH 0~50℃/20~95%RH

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PC-5400TRH

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・室内の温度・湿度をデジタル表示し、しかも各最高・最低値も常時表示します。 
・アラーム付です。(温度、湿度の上下限を音とLEDで警告)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計
測定温度範囲(℃)
0~50
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
20~95
湿度最小表示(%RH)
0.1
防滴・防水機能
なし
精度
温度:±1℃(at10~40℃)、±1.5℃(左記以外)、湿度:±5%rh(40~70%rh at20~30℃、その他は±8%rh)
トラスココード
406-9251
質量(g)
480
奥行(mm)
25
高さ(mm)
165
幅(mm)
225

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト