ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エー・アンド・デイ 温湿度SDデータレコーダー |
|
タニタ デジタル温湿度計 TT-538シリーズ |
|
テストー 卓上式/壁掛式温湿度計 |
|
マザーツール 熱中症指数計表示付き温湿度計(壁掛け/卓上両用) |
|
A-Gas Japan(旧FUSO) 高精度デジタル温湿度計データロガー付 |
|
ミスミ ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み |
【特長】・バーグラフ表示がある温湿度計です。・最高最低温湿度を常に表示します。・便利なスタンド付で、卓...
詳細を確認
| 測定範囲 | 温度:-10~50℃ 湿度:20~95%rh |
|---|---|
| 測定精度 | 温度:±1℃(at 10~40℃)±2℃(左記以外) 湿度:±5%rh(at 15~35℃、40~70%rh) ±7%rh(上記以外) |
| センサ | 温度:サーミスタ 湿度:高分子抵抗変化型センサ |
| 電源 | 単4形電池 1本 |
| 材質 | ABS樹脂、アクリル樹脂 |
| 寸法・質量 | 約(W)150×(H)85×(D)17mm 約135g(電池含む) |
【特長】
・バーグラフ表示がある温湿度計です。
・最高最低温湿度を常に表示します。
・便利なスタンド付で、卓上・壁掛けのどちらにも使用できます。
【用途】
・室内の温湿度管理に。

佐藤計量器製作所
バイメタル温度計(立型)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

マザーツール
ACアダプタ MTVSM-932
5通常価格(税別):3,834円

日油技研工業
サーモラベル 3Eシリーズ
5通常価格(税別):5,160円~

オメガエンジニアリング
ミニチュアコネクタ SMPW
4通常価格(税別):1,119円~

T&D
USB Mini-B通信ケーブル US-15C
3通常価格(税別):1,500円

マザーツール
SDカードデータロガデジタル温湿度計
0通常価格(税別):20,239円

マザーツール
PC接続・データ編集用通信ケーブル
0通常価格(税別):3,195円~

エスコ
時計機能付き温湿度計 EA728EB-20A
0通常価格(税別):4,000円