17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 直角固定法(mm)

    ~mm
  • Tジョイント(最大厚み差)(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アングルクランプ WSM型

通常単価(税別)
26,30231,573
税込単価
28,93234,730
通常出荷日:1日目

【特長】・鋼材の直角固定溶接専用です。・角パイプ、丸パイプ、アングル等の直角合わせやT型ジョイントの溶...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

直角固定法

(mm)

Tジョイント(最大厚み差)

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
90
60
104-4150
4008158016832
3800
1個
120
100
104-4354
4008158016825
7800.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,302
( 28,932 )
1日目
31,573
( 34,730 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼材の直角固定溶接専用です。
・角パイプ、丸パイプ、アングル等の直角合わせやT型ジョイントの溶接固定クランプです。
【用途】
・溶接・製缶業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルクランプ WSM型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルクランプ WSM型
L型クランプ(GZ型)
L型クランプ GZ型
L型クランプ LM型
L型クランプ SLM型
L型クランプ STBS型
メーカーベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイ
通常価格26,302-3,673 -18,325 -2,241 -14,792 -51,601 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
材質1鋳鉄炭素工具鋼炭素工具鋼冷間圧延鋼材炭素工具鋼炭素工具鋼
特長鋼材の直角固定溶接専用です。外形寸法の異なる素材でも、簡単に90°固定ができ、仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的クランプです。外形の異なった寸法・同寸法の角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。アームが上下にスライドして瞬時に締め付けできるスピードクランプです。木工・家具・鈑金・DIY用です。締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。鉄鋼、板金用です。もっとも軽量で廉価のDIY向けのワンタッチクランプです。軽くて、締め付け力に優れています。特殊熱処理のオールスチール製鉄工重量物用スピードクランプです。開き150mmのとき最大締め付け圧は850kgfです。鉄工重量物用です。最も強靭な焼き入れ、特殊熱処理の超ヘビー級クランプです。L型レール材には、ベッセイクランプ中最大の素材が使用され、鉄工超重量物に最適です。開き150mmのとき最大締め付け圧は3500kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。鉄工超重量物用です。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング