17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • フトコロ(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • ふところ(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 締付圧(kg)(30mm開き時)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コンビネーションクランプ

通常単価(税別)
12,06015,528
税込単価
13,26617,081
通常出荷日:1日目

【特長】・従来のバイスプライヤ機能と、ベッセイL型クランプの機能とのコンビネーションクランプです。バイ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

フトコロ

(mm)

トラスココード

JANコード

ふところ(mm)

質量(g)

締付圧(kg)(30mm開き時)

最小発注数量
100
260
65
104-2939
4008158009711
65
1000.0
300
1個
200
260
65
104-2947
4008158009728
65
1200.0
300
1個
110
280
80
104-2955
4008158009636
80
1100.0
250
1個
110
280
65
104-2971
4008158009667
65
1300.0
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,060
( 13,266 )
1日目
12,873
( 14,160 )
1日目
13,848
( 15,233 )
1日目
15,528
( 17,081 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のバイスプライヤ機能と、ベッセイL型クランプの機能とのコンビネーションクランプです。バイスプライヤとして、用途が大幅に増大、多目的プライヤとして好評です。
【用途】
・鉄鋼・鈑金。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションクランプ
マシンスピードクランプ
スプリングクランプ
ユニクランプ UK型
アングルクランプ WSM型
L型クランプ STBS型
メーカーベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイ
通常価格12,060-24,664 -2,266 -5,013 -29,831 -51,601 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
材質1炭素工具鋼炭素工具鋼エラストマー樹脂冷間圧延鋼材鋳鉄炭素工具鋼
特長従来のバイスプライヤ機能と、ベッセイL型クランプの機能とのコンビネーションクランプです。ボール盤・ミーリング加工などの工作機械専用のワンタッチクランプです。自在に位置が変えられ、締め付け圧に優れています。取り付けはテーブルのT溝に挿入固定します。水平に360°回転でき自在にワークを固定します。エラストマー樹脂製のスプリングクランプです。スライドレールにより幅の広い物でも容易に挟むことができます。木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着剤がつきにくいです。鋼材の直角固定溶接専用です。外形寸法の異なる素材でも、簡単に90°固定ができ、仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的クランプです。外形の異なった寸法・同寸法の角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。最も強靭な焼き入れ、特殊熱処理の超ヘビー級クランプです。L型レール材には、ベッセイクランプ中最大の素材が使用され、鉄工超重量物に最適です。開き150mmのとき最大締め付け圧は3500kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。鉄工超重量物用です。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング