17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • フトコロ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • ふところ(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • フレーム寸法(mm)A

    ~mm
  • フレーム寸法(mm)B

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

ワンタッチレバークランプ GH型

通常単価(税別)
10,72024,457特別価格
税込単価
11,79226,903特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・締め付け力に優れたラチェット式レバー型のクランプです。・着脱がワンタッチで作業性がよく広い用...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

フトコロ

(mm)

トラスココード

JANコード

ふところ(mm)

質量(g)

フレーム寸法(mm)A

フレーム寸法(mm)B

最小発注数量
160
220
80
361-5448
4008158034331
80
640.0
17.5
6.8
1個
200
270
100
361-5456
4008158034355
100
1110.0
22
8.5
1個
250
330
120
361-5464
4008158034409
120
1440.0
24.5
9.5
1個
300
390
140
361-5472
4008158034430
140
2270.0
28
11
1個
500
600
120
361-5481
4008158034454
120
2610.0
28
11
1個
800
900
120
361-5499
4008158034478
120
3200.0
28
11
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,720
( 11,792 )
2日目
11,851
( 13,036 )
1日目
16,49414,415
( 15,857 )
1日目
20,05215,654
( 17,219 )
1日目
17,372
( 19,109 )
1日目
24,45722,649
( 24,914 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・締め付け力に優れたラチェット式レバー型のクランプです。
・着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途に威力を発揮します。
【用途】
・鉄鋼業や石材業に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチレバークランプ GH型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q1000Nの締め力が欲しいが、大丈夫か?同じ会社のKLI16とどっちが良いか?又、滑り止めを貼るので、クランプ接触部の大きさを教えて欲しい。
A
ベッセイ製 型番KLI16は締め力1200Nまで使用できますが、1000Nを超える場合を考え、8000N対応のベッセイ製 型番GH16を推奨致します。接触部は、上32x18mm、下30x22mmとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチレバークランプ GH型
L型クランプ(GZ型)
L型クランプ GZ型
L型クランプ LM型
L型クランプ GZK型
L型クランプ STBS型
メーカーベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイ
通常価格10,720-4,104 -18,325 -2,201 -5,949 -51,601 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
材質1炭素工具鋼炭素工具鋼炭素工具鋼冷間圧延鋼材炭素工具鋼炭素工具鋼
特長締め付け力に優れたラチェット式レバー型のクランプです。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途に威力を発揮します。軽工業・重鉄工業・石材業に適しています。アームが上下にスライドして瞬時に締め付けできるスピードクランプです。木工・家具・鈑金・DIY用です。締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。鉄鋼、板金用です。もっとも軽量で廉価のDIY向けのワンタッチクランプです。軽くて、締め付け力に優れています。GZ型にT型ハンドルを装着して素早い操作と締め付け力が強力な普及タイプです。木工・家具・鈑金・軽工業用です。最も強靭な焼き入れ、特殊熱処理の超ヘビー級クランプです。L型レール材には、ベッセイクランプ中最大の素材が使用され、鉄工超重量物に最適です。開き150mmのとき最大締め付け圧は3500kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。鉄工超重量物用です。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング