ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クランプSGU型

通常単価(税別)
26,42824,678
税込単価
29,07127,146
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。【用途】・板金、溶接業

詳細を確認

型番:

SGU301410
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SGU301410の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
最大口開き(mm)
300
全長(mm)
555
フトコロ(mm)
140
トラスココード
396-1982
質量(g)
3800
材質1
スチール
フレーム寸法(mm)A
30
フレーム寸法(mm)B
15
特長
アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。

型番リスト

表示件数
型番
SGU301410
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,42824,678
( 27,146 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
【用途】
・板金、溶接業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプSGU型の型番SGU301410のページです。 型番SGU301410に関する仕様情報を記載しております。
クランプSGU型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプSGU型
クランプGU型
ワンハンドクランプ
L型クランプ GZ型
L型クランプ LM型
L型クランプ STBS型
メーカーベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイ
通常価格26,42811,01412,20618,325 -2,201 -51,601 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
最大口開き(mm)300250300---
全長(mm)555400420---
フトコロ(mm)14012010012050200
トラスココード396-1982396-1958397-4472---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング