17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

L型クランプ STBS型

通常単価(税別)
51,60192,803特別価格
税込単価
56,761102,083特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・角度自在キャップ付で交換も可能です。・最も強靭な焼き入れ、特殊熱処理の超ヘビー級クランプです...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
300
475
107-7121
4008158007700
10460.0
1個
500
680
107-7139
4008158007717
12170.0
1個
1000
1175
107-7147
4008158007670
17300.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,601
( 56,761 )
1日目
55,921
( 61,513 )
1日目
92,80379,866
( 87,853 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度自在キャップ付で交換も可能です。
・最も強靭な焼き入れ、特殊熱処理の超ヘビー級クランプです。L型レール材には、ベッセイクランプ中最大の素材が使用され、鉄工超重量物に最適です。
・開き150mmのとき最大締め付け圧は35,000N。
【用途】
・鉄鋼・建築・造船など重量物用です。
・鉄工超重量物用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型クランプ STBS型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型クランプ STBS型
L型クランプ GZ型
L型クランプ LM型
L型クランプ SLM型
L型クランプ STBーM型
クランプGU型
メーカーベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイ
通常価格51,601-18,325 -2,201 -17,184 -24,703 -11,014
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態Lクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/Fクランプ-
フトコロ(mm)20012050120175120
ふところ(mm)20012050120175-
材質1炭素工具鋼炭素工具鋼冷間圧延鋼材炭素工具鋼炭素工具鋼スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング