17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

L型クランプ STBーM型

通常単価(税別)
24,70345,727特別価格
税込単価
27,17350,300特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・角度自在キャップ付で交換も可能です。・特殊熱処理のオールスチール製、鉄工重量物用、スピードク...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
300
450
107-6353
4008158007588
5610.0
1個
400
550
107-6361
4008158007601
6100.0
1個
500
650
107-6370
4008158007625
6670.0
1個
600
750
107-6388
4008158007649
7230.0
1個
800
950
107-6396
4008158007663
8350.0
1個
1000
1150
107-6400
4008158007540
9420.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,703
( 27,173 )
1日目
33,97530,835
( 33,919 )
1日目
26,913
( 29,604 )
1日目
39,57933,547
( 36,902 )
1日目
30,993
( 34,092 )
1日目
45,72738,593
( 42,452 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度自在キャップ付で交換も可能です。
・特殊熱処理のオールスチール製、鉄工重量物用、スピードクランプです。
・角度自在キャップ付耐摩耗性スピンドルは六角加工されていてインパクトレンチ、スパナなどの工具を利用し締め付け可能です。
・T字ハンドルのスピンドル部をスパナ等にて強力締め付けが可能です。
・開き150mmのとき締め付け圧は22,000N。
【用途】
・鉄鋼・建築・造船等重量物用。
・鉄工重量物用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型クランプ STBーM型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型クランプ STBーM型
L型クランプ GZ型
L型クランプ STBS型
L型クランプ SLM型
L型クランプ LM型
クランプGU型
メーカーベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイ
通常価格24,703-18,325 -51,601 -17,184 -2,201 -11,014
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態Lクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/Fクランプ-
フトコロ(mm)17512020012050120
ふところ(mm)17512020012050-
材質1炭素工具鋼炭素工具鋼炭素工具鋼炭素工具鋼冷間圧延鋼材スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング