17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油圧テーブルリフト 150kg 高上昇タイプ MT-150HL

油圧テーブルリフト 150kg 高上昇タイプ

通常単価(税別)
66,15558,103
税込単価
72,77163,913
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

運搬車からの荷物の積み下ろしに最適な油圧・移動式リフター。【特長】・テーブルが1,100mmまで上昇す...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    移動式リフター
  • 均等荷重(kg)
    150
  • 積載荷重(Kg)
    150
  • テーブル寸法 幅(mm)
    450
  • テーブル寸法 長さ(mm)
    700
  • テーブル高さ 最低(mm)
    302
  • テーブル高さ 最高(mm)
    1100
  • ハンドル
  • ジャバラ
  • 車輪 (φmm)
    100
  • ハンドル折りたたみ
    ×
  • 重量 (kg)
    64
  • 特長
    足レバー踏み込み式でテーブル上昇
  • 特長2
    高さ1100㎜まで上昇出来るタワータイプ
  • 内容量
    1台

型番:

MT-150HL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

高さ1,100mmまで上昇する高機能な油圧・移動式リフター!

リフター上昇時

リフター上昇時

リフター通常時

リフター通常時

荷台の高さまで上昇するので重量のある荷物などに活用!

運搬作業に最適。

運搬作業に最適。

重量貨物等をそのまま引きずり、荷物を積載できる。

重量貨物等をそのまま引きずり、荷物を積載できる。

高さは1,100mmまで上昇。

高さは1,100mmまで上昇。

MT-150HLの仕様・寸法情報

商品タイプ
移動式リフター
均等荷重(kg)
150
積載荷重(Kg)
150
テーブル寸法 幅(mm)
450
テーブル寸法 長さ(mm)
700
テーブル高さ 最低(mm)
302
テーブル高さ 最高(mm)
1100
ハンドル
ジャバラ
車輪(φmm)
100
ハンドル折りたたみ
×
重量(kg)
64
特長
足レバー踏み込み式でテーブル上昇
特長2
高さ1100㎜まで上昇出来るタワータイプ
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MT-150HL

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,15558,103
( 63,913 )
3日目

詳細情報

基本情報

運搬車からの荷物の積み下ろしに最適な油圧・移動式リフター。
【特長】
・テーブルが1,100mmまで上昇する高上昇タイプ
・最大積載量150kg。350HLタイプ重量110kgと比較しても、6kgで操作性が良い
・大型車への荷物積載が簡単に行え、重量物を大型トラック等に積載するのにとても便利
・作業する際、荷台の高さまで油圧の力で上昇し、積み下ろし時に腰を痛めない
・足レバー踏み込み式なので重量を感じさせず、高低の微調整が自由に行える
【用途】
・トラック、軽トラック等の運搬車からの荷物の積み下ろしに最適
・出荷用のリフトの代用として
・営業時間終了後に、重量物製品を運送会社が集荷に来た際にリフトの代わりとして

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油圧テーブルリフト 150kg 高上昇タイプの型番MT-150HLのページです。 型番MT-150HLに関する仕様情報を記載しております。
油圧テーブルリフト 150kg 高上昇タイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金型の収納棚から機械までの運搬
5
満足度:5.0
揚程の稼げるリフターが必要となり購入いたしました。 上昇時の安定性、リフト保持能力共に問題無く使用できています。 キャス...もっと読む
4人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qハンドルの折り畳みはできますか?
A
ハンドルはボルトネジで固定の為、折り畳みはできません。
Qメンテナンスは必要ですか?
A
本製品は全てスチールで製造されております。使用後毎に防錆スプレーや潤滑スプレーを本体に吹きかけて保管をお願いします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧テーブルリフト 150kg 高上昇タイプ
油圧テーブルリフト 350kg 高上昇タイプ
油圧テーブルリフト 150kg スタンダードタイプ
油圧テーブルリフト 200kg 大車輪タイプ
油圧テーブルリフト 180kg 大車輪 幅広タイプ
コゾウリフター バッテリー油圧式・テーブル型
メーカー和コーポレーション和コーポレーション和コーポレーション和コーポレーション和コーポレーショントラスコ中山
通常価格66,15585,07854,30884,31080,770488,301 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目14日目
商品タイプ移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター
均等荷重(kg)150350150200180400
積載荷重(Kg)150350150200180-
テーブル寸法 幅(mm)450500450500610595
テーブル寸法 長さ(mm)7009107401000740720
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング