17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油圧テーブルリフト 150kg スタンダードタイプ

通常単価(税別)
54,30847,698
税込単価
59,73952,468
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

折りたたみ式でコンパクトに収納が可能な油圧・移動式リフター。【特長】・最低高225mm、最高740mm...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    移動式リフター
  • 均等荷重(kg)
    150
  • 積載荷重(Kg)
    150
  • テーブル寸法 幅(mm)
    450
  • テーブル寸法 長さ(mm)
    740
  • テーブル高さ 最低(mm)
    225
  • テーブル高さ 最高(mm)
    740
  • ハンドル
  • ジャバラ
  • 車輪径 (mm)
    100
  • ハンドル折りたたみ
  • 重量 (kg)
    44
  • 特長
    折りたたみ可能
  • 特長2
    足レバー踏み込み式でテーブル上昇
  • 内容量
    1台

型番:

MT-150HX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

高さ740㎜まで上昇する標準タイプ!コンパクトに収納が可能な油圧・移動式リフター

テーブル上昇時

テーブル上昇時

テーブル通常時

テーブル通常時

ハンドル収納時

ハンドル収納時

トラック、軽トラックからの荷物の積み下ろしにも最適

足レバー踏み込み式なので重量を感じさせず、高低の微調整が可能。

足レバー踏み込み式なので重量を感じさせず、高低の微調整が可能。

荷台への積荷作業も簡単。

荷台への積荷作業も簡単。

油圧の力で上昇。

油圧の力で上昇。

多くの作業も簡単にこなせる。

多くの作業も簡単にこなせる。

油圧式テーブルの外観サイズ

テーブル通常時

テーブル通常時

テーブル上昇時

テーブル上昇時

MT-150HXの仕様・寸法情報

商品タイプ
移動式リフター
均等荷重(kg)
150
積載荷重(Kg)
150
テーブル寸法 幅(mm)
450
テーブル寸法 長さ(mm)
740
テーブル高さ 最低(mm)
225
テーブル高さ 最高(mm)
740
ハンドル
ジャバラ
車輪径(mm)
100
ハンドル折りたたみ
重量(kg)
44
特長
折りたたみ可能
特長2
足レバー踏み込み式でテーブル上昇
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MT-150HX

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,30847,698
( 52,468 )
3日目

詳細情報

基本情報

折りたたみ式でコンパクトに収納が可能な油圧・移動式リフター。
【特長】
・最低高225mm、最高740mm、テーブルサイズ740mm×450mm
・強固なハンドル固定機能により、走行中のハンドルのガタつきを防止
・重量物積載時もハンドルが確実にロックされ、安心して運搬作業が行える
・軽トラ、商業車、バンからの荷物積載時に便利
・重量物を持ち上げないで滑らせながら積載することが可能で、腰を痛めず、重労働を軽減できる
【用途】
・トラック、軽トラックからの荷物の積み下ろしに最適
・出荷用のリフトの代用としても便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油圧テーブルリフト 150kg スタンダードタイプの型番MT-150HXのページです。 型番MT-150HXに関する仕様情報を記載しております。
油圧テーブルリフト 150kg スタンダードタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q段差がある場所、凹凸路面で使用できますか?
A
本体重量44㎏あり、段差・凹凸路面で動かす事はなんとかできますが、基本的には整地された路面でご使用ください。
Qメンテナンスは必要ですか?
A
本製品は全てスチールで製造されております。使用後毎に防錆スプレーや潤滑スプレーを本体に吹きかけて保管をお願いします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧テーブルリフト 150kg スタンダードタイプ
油圧テーブルリフト 150kg 高上昇タイプ
油圧テーブルリフト 200kg 大車輪タイプ
油圧テーブルリフト 350kg 高上昇タイプ
油圧テーブルリフト 180kg 大径車輪 幅広テーブル
コゾウリフター バッテリー油圧式・テーブル型
メーカー和コーポレーション和コーポレーション和コーポレーション和コーポレーション和コーポレーショントラスコ中山
通常価格54,30866,15584,31085,07880,770488,301 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目14日目
商品タイプ移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター
均等荷重(kg)150150200350180400
積載荷重(Kg)150150200350180-
テーブル寸法 幅(mm)450450500500610595
テーブル寸法 長さ(mm)7407001000910740720
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング