ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンプルグリーン うすめ空ボトル 350ml SGN-350KN

シンプルグリーン うすめ空ボトル 350ml

通常単価(税別)
456
税込単価
502
通常出荷日:1日目

シンプルグリーンうすめ空ボトル350ml。【特長】・シンプルグリーン専用うすめボトル。・容量:350m...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    住居用
  • 詳細タイプ
    うすめボトル
  • JANコード
    4954183102272
  • 特長
    シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。家庭用から工場、土壤改良など多目的に使用できます。
  • 無毒性
    原液はph9.5の弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。
  • 不燃性
    酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく、燃えません。
  • 経済性
    濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。
  • 内容量
    1本(350ml用)

型番:

SGN-350KN
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

専用うすめボトル350mlの外観

外観

専用うすめボトル350mlの製品概要・特長

シンプルグリーン専用うすめボトル。

製品仕様

品番:SGN-350KN。
容量:350ml。
容器材質 トリガー:PE、ボトル:PET。

注意・禁止事項

うすめボトルの使い回しはしないでください。
他の洗剤をうすめる為にこのうすめボトルを使用したあとに、シンプルグリーンを使用すると、他の洗剤成分が残っていた際に化学反応を起こすことがあります。

SGN-350KNの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
住居用
詳細タイプ
うすめボトル
JANコード
4954183102272
特長
シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。家庭用から工場、土壤改良など多目的に使用できます。
無毒性
原液はph9.5の弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。
不燃性
酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく、燃えません。
経済性
濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。
内容量
1本(350ml用)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SGN-350KN

内容量

最小発注数量
1本(350ml用)
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
456
( 502 )
1日目

詳細情報

基本情報

シンプルグリーンうすめ空ボトル350ml。
【特長】
・シンプルグリーン専用うすめボトル。
・容量:350ml。
・容器材質 トリガー:PE、ボトル:PET。
【用途】
・シンプルグリーン用希釈用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シンプルグリーン うすめ空ボトル 350mlの型番SGN-350KNのページです。 型番SGN-350KNに関する仕様情報を記載しております。
シンプルグリーン うすめ空ボトル 350mlのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q目的以外の用途で使用できますか?
A
目的以外の用途では使用できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプルグリーン うすめ空ボトル 350ml
シンプルグリーン500ml(トリガー)
シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L
シンプルグリーン 500ml(詰替用)
シンプルグリーン5ガロン 詰替え式ボトル
シンプルグリーン クリスタル500ml(トリガー)
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格4569743,47779614,2611,094
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目2日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナークリーナークリーナークリーナー
用途住居用住居用住居用住居用機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用
詳細タイプうすめボトル標準品詰替用詰替用詰替用標準品
JANコード495418310227249541831121724954183132330495418311216549541831042454954183155445
特長シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。家庭用から工場、土壤改良など多目的に使用できます。シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。家庭用から工場、土壤改良など多目的に使用できます。主成分:非イオン系界面活性剤、可溶化剤、水軟化剤シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。家庭用から工場、土壤改良など多目的に使用できます。シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。家庭用から工場、土壤改良など多目的に使用できます。シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。家庭用から工場、土壤改良など多目的に使用できます。シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。家庭用から工場、土壤改良など多目的に使用できます。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト