17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンプルグリーン ウェットタオル(75枚入り) SG-ST

シンプルグリーン ウェットタオル(75枚入り)

通常単価(税別)
4,4694,253
税込単価
4,9164,678
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

シンプルグリーンウェットタオル75枚入り。【特長】・大型ペーパーにシンプルグリーンが染み込ませてある。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    住居用
  • 詳細タイプ
    ウェットタオル
  • サイズ
    25cm×29cm
  • JANコード
    4954183117597
  • トラスココード
    376-2009
  • 特長
    シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。家庭用から工場、土壤改良など多目的に使用できます。
  • 無毒性
    原液はph9.5の弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。
  • 不燃性
    酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく、燃えません。
  • 経済性
    濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。
  • 用途詳細
    グリース、油などてについた汚れを除去。
  • 内容量
    1箱(75枚)

型番:

SG-ST
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

シンプルグリーンウェットタオルの外観

外観

シンプルグリーンウェットタオルの製品概要・特長

工具の手入れ、作業台の拭き掃除に。
大型ペーパーにシンプルグリーンが染み込ませてある。
表面:ザラザラ加工あり。しつこい汚れ落としに。
裏面:ザラザラ加工なし。軽く拭きたい場合に。
タオルサイズ:25×29cm。
75枚入。

製品仕様

品番:SG-ST。
容器材質 ふた:PP、容器:HDPE。

SG-STの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
住居用
詳細タイプ
ウェットタオル
サイズ
25cm×29cm
JANコード
4954183117597
トラスココード
376-2009
特長
シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。家庭用から工場、土壤改良など多目的に使用できます。
無毒性
原液はph9.5の弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。
不燃性
酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく、燃えません。
経済性
濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。
用途詳細
グリース、油などてについた汚れを除去。
内容量
1箱(75枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SG-ST

内容量

最小発注数量
1箱(75枚)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,4694,253
( 4,678 )
2日目

詳細情報

基本情報

シンプルグリーンウェットタオル75枚入り。
【特長】
・大型ペーパーにシンプルグリーンが染み込ませてある。
・表面:ザラザラ加工あり。しつこい汚れ落としに。
・裏面:ザラザラ加工なし。軽く拭きたい場合に。
・タオルサイズ:25cm×29cm。
【用途】
・工具の手入れ、作業台の拭き掃除に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シンプルグリーン ウェットタオル(75枚入り)の型番SG-STのページです。 型番SG-STに関する仕様情報を記載しております。
シンプルグリーン ウェットタオル(75枚入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q目的以外の用途で使用できますか?
A
目的以外の用途では使用できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプルグリーン ウェットタオル(75枚入り)
シンプルグリーン 希釈タイプ
シンプルグリーン500ml(トリガー)
シンプルグリーン1L(詰替用)
シンプルグリーン 500ml(詰替用)
シンプルグリーン クリスタル500ml(トリガー)
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格4,4697509741,4007961,094
通常出荷日2日目1日目1日目1日目在庫品1日目2日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナークリーナークリーナークリーナー
用途住居用住居用住居用住居用住居用機械、部品、設備、床用
詳細タイプウェットタオル希釈タイプ標準品詰替用詰替用標準品
サイズ25cm×29cm-----
JANコード495418311759749541831589894954183112172495418311218949541831121654954183155445

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト