ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンプルグリーン クリスタル4L(詰替用)

通常単価(税別)
3,851
税込単価
4,236
通常出荷日:1日目

シンプルグリーンクリスタル4L(詰替用)。【特長】・油汚れを強力分解・薄めて使う希釈タイプ・水溶性、油...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    機械、部品、設備、床用
  • その他
    詰替用
  • 種類
    クリスタル
  • 詳細タイプ
    詰替用
  • JANコード
    4954183151799
  • トラスココード
    355-2322
  • 特長
    シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。家庭用から工場、土壤改良など多目的に使用できます。
  • 無毒性
    原液はph9.5の弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。
  • 不燃性
    酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく、燃えません。
  • 経済性
    濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。
  • 用途詳細
    家庭用として換気扇の油落とし、洗面所・風呂場、床・ジュウタンのシミ、テレビ・OA機器/業務用として工具・機械の掃除、洗車・塗装の脱脂、ビル清掃、工場掃除
  • 内容量
    1本(4L)

型番:

SGC-4L
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

シンプルグリーンクリスタル4L(詰替用)の外観

外観

シンプルグリーンクリスタル4L(詰替用)の製品概要・特長

油汚れを強力分解。
薄めて使う希釈タイプ。
弱アルカリ性。
無色・透明・微臭。
臭いが問題になる食品加工工場等に最適。

製品仕様

品番:SGC-4L。
容量:4L。
容器材質 ボトル:PET。

SGC-4Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
機械、部品、設備、床用
その他
詰替用
種類
クリスタル
詳細タイプ
詰替用
JANコード
4954183151799
トラスココード
355-2322
特長
シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。家庭用から工場、土壤改良など多目的に使用できます。
無毒性
原液はph9.5の弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。
不燃性
酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく、燃えません。
経済性
濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。
用途詳細
家庭用として換気扇の油落とし、洗面所・風呂場、床・ジュウタンのシミ、テレビ・OA機器/業務用として工具・機械の掃除、洗車・塗装の脱脂、ビル清掃、工場掃除
内容量
1本(4L)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SGC-4L

内容量

最小発注数量
1本(4L)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,851
( 4,236 )
1日目

詳細情報

基本情報

シンプルグリーンクリスタル4L(詰替用)。
【特長】
・油汚れを強力分解
・薄めて使う希釈タイプ
・水溶性、油脂分解力にすぐれた無色、透明、微臭タイプのクリーナーです
・臭いが問題になる食品加工工場等に最適
・シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です
・自然界の微生物によって水などの無機物に分解されます
・原液はph9.0(グリーン)、10.0(クリスタル)の弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです
・酸化剤と反応したり危険なガスの発生もなく、燃えません
・濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います
・水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません
・家庭用から工場、土壌改良など多目的に使用できます
【用途】
・工具・機械の清掃
・洗車・塗装の脱脂
・ビル清掃
・工場清掃
・換気扇の油落とし
・洗面所・風呂場
・床・ジュウタンのシミ
・テレビ・OA機器

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンプルグリーン クリスタル4L(詰替用)の型番SGC-4Lのページです。 型番SGC-4Lに関する仕様情報を記載しております。
シンプルグリーン クリスタル4L(詰替用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qシンプルグリーンを使用する上で、注意点はありますか?
A
(1)車の塗装面へ原液は使用しないでください。ワックスのはく離など色ムラの原因になる可能性があります。
(2) ガラスに使用する場合50倍から100倍にて使用してください。濃く使用すると白っぽく表面に残る場合があります。
(3)アルミニウムに使用する場場合20~30倍に薄めて使用し、その後よく洗い流してください。
(4) 作業着の衣類などの場合まず水に浸し、その後10倍のシンプルグリーンをふきかけ、揉み洗いください。
(5) フローリング、カーペット、壁紙に使用する場合、目立たない所で変色、色落ち、色ムラがおきないことを確認してください。
(6)以下のものには使用しないでください。
・たたみ ・漆 ・ニス塗装面 ・白木
・デリケートな素材や水洗い出来ない衣類
(7)塩酸系(他の洗剤等)と混ぜないでください。 他の洗剤成分と化学反応を起こすことがありますので、うすめボトルの使い回しはしないでください。
Q万能洗剤ということは、落ちない汚れはないのですか?
A
化学変化、菌、塗料は落ちません。
例:サビ、カビ、ペンキ、タイルなどのカルキ材が凝固したもの、化学変化を起こしたものなど。
サビ取り、カビ取りなどには、専用の除去剤をご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプルグリーン クリスタル4L(詰替用)
シンプルグリーン クリスタル500ml(詰替用)
シンプルグリーン1L(詰替用)
シンプルグリーン 500ml(詰替用)
シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L
シンプルグリーン クリスタル500ml(トリガー)
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格3,8518081,4007963,4771,094
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目2日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナークリーナークリーナークリーナー
用途機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用住居用住居用住居用機械、部品、設備、床用
その他詰替用詰替用詰替用詰替用詰替用-
種類クリスタルクリスタルハープハープハープクリスタル
詳細タイプ詰替用詰替用詰替用詰替用詰替用標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト