17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンプルグリーン クリスタル500ml(詰替用) SGC-500R

シンプルグリーン クリスタル500ml(詰替用)

通常単価(税別)
808
税込単価
889
通常出荷日:1日目

シンプルグリーンクリスタル500ml(詰替用)。【特長】・油汚れを強力分解。・薄めて使う希釈タイプ。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    機械、部品、設備、床用
  • その他
    詰替用
  • 種類
    クリスタル
  • 詳細タイプ
    詰替用
  • JANコード
    4954183151805
  • トラスココード
    355-2331
  • 特長
    シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。家庭用から工場、土壤改良など多目的に使用できます。
  • 無毒性
    原液はph9.5の弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。
  • 不燃性
    酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく、燃えません。
  • 経済性
    濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。
  • 用途詳細
    家庭用として換気扇の油落とし、洗面所・風呂場、床・ジュウタンのシミ、テレビ・OA機器/業務用として工具・機械の掃除、洗車・塗装の脱脂、ビル清掃、工場掃除
  • 内容量
    1本(500ml)

型番:

SGC-500R
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

シンプルグリーンクリスタル500ml(詰替用)の外観

外観

シンプルグリーンクリスタル500ml(詰替用)の製品概要・特長

油汚れを強力分解。
薄めて使う希釈タイプ。
弱アルカリ性。
無色・透明・微臭。
臭いが問題になる食品加工工場等に最適。

製品仕様

品番:SGC-500R。
容量:500ml。
容器材質 キャップ:PE、ボトル:PET。

SGC-500Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
機械、部品、設備、床用
その他
詰替用
種類
クリスタル
詳細タイプ
詰替用
JANコード
4954183151805
トラスココード
355-2331
特長
シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。家庭用から工場、土壤改良など多目的に使用できます。
無毒性
原液はph9.5の弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。
不燃性
酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく、燃えません。
経済性
濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。
用途詳細
家庭用として換気扇の油落とし、洗面所・風呂場、床・ジュウタンのシミ、テレビ・OA機器/業務用として工具・機械の掃除、洗車・塗装の脱脂、ビル清掃、工場掃除
内容量
1本(500ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SGC-500R

内容量

最小発注数量
1本(500ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
808
( 889 )
1日目

詳細情報

基本情報

シンプルグリーンクリスタル500ml(詰替用)。
【特長】
・油汚れを強力分解。
・薄めて使う希釈タイプ。
・弱アルカリ性。
・無色、透明、微臭。
・臭いが問題になる食品加工工場等に最適。
【用途】
・工具、機械の洗浄。洗車、塗装の脱脂。
・ビル洗浄、工場洗浄、各種油汚れ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シンプルグリーン クリスタル500ml(詰替用)の型番SGC-500Rのページです。 型番SGC-500Rに関する仕様情報を記載しております。
シンプルグリーン クリスタル500ml(詰替用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
油汚れなどを落としたい時に
5
満足度:5.0
塗装面などを傷めずに油汚れ等が強力に落ちる洗剤を探していました。固着してしまい取れずに苦労していた汚れもこれなら落ちるの...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qシンプルグリーンを使用する上で、注意点はありますか?
A
(1)車の塗装面へ原液は使用しないでください。ワックスのはく離など色ムラの原因になる可能性があります。
(2) ガラスに使用する場合50倍から100倍にて使用してください。濃く使用すると白っぽく表面に残る場合があります。
(3)アルミニウムに使用する場場合20~30倍に薄めて使用し、その後よく洗い流してください。
(4) 作業着の衣類などの場合まず水に浸し、その後10倍のシンプルグリーンをふきかけ、揉み洗いください。
(5) フローリング、カーペット、壁紙に使用する場合、目立たない所で変色、色落ち、色ムラがおきないことを確認してください。
(6)以下のものには使用しないでください。
・たたみ ・漆 ・ニス塗装面 ・白木
・デリケートな素材や水洗い出来ない衣類
(7)塩酸系(他の洗剤等)と混ぜないでください。 他の洗剤成分と化学反応を起こすことがありますので、うすめボトルの使い回しはしないでください。
Q万能洗剤ということは、落ちない汚れはないのですか?
A
化学変化、菌、塗料は落ちません。
例:サビ、カビ、ペンキ、タイルなどのカルキ材が凝固したもの、化学変化を起こしたものなど。
サビ取り、カビ取りなどには、専用の除去剤をご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプルグリーン クリスタル500ml(詰替用)
シンプルグリーン 500ml(詰替用)
シンプルグリーン クリスタル4L(詰替用)
シンプルグリーン1L(詰替用)
シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L
シンプルグリーン クリスタル500ml(トリガー)
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格8087963,8511,4003,4771,094
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナークリーナークリーナークリーナー
用途機械、部品、設備、床用住居用機械、部品、設備、床用住居用住居用機械、部品、設備、床用
その他詰替用詰替用詰替用詰替用詰替用-
種類クリスタルハープクリスタルハープハープクリスタル
詳細タイプ詰替用詰替用詰替用詰替用詰替用標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト