17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンプルグリーン5ガロン 詰替え式ボトル

通常単価(税別)
15,96814,259
税込単価
17,56515,685
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

シンプルグリーン5ガロン詰め替え式18.92リットル。【特長】・油汚れを強力分解・薄めて使う希釈タイプ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    機械、部品、設備、床用
  • その他
    詰替用
  • 詳細タイプ
    詰替用
  • JANコード
    4954183104245
  • トラスココード
    220-8091
  • 特長
    シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。家庭用から工場、土壤改良など多目的に使用できます。
  • 無毒性
    原液はph9.5の弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。
  • 不燃性
    酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく、燃えません。
  • 経済性
    濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。
  • 用途詳細
    業務用ルートに最適な/大容量サイズ
  • 内容量
    1本(18.92L)

型番:

SGN-5G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

シンプルグリーン5gal(18.92L)の外観

外観

シンプルグリーン5gal(18.92L)の製品概要・特長

油汚れを強力分解。
薄めて使う希釈タイプ。
弱アルカリ性。
ハーブの香り。

製品仕様

品番:SGN-5G。
容量:18.92L。
容器材質 ボトル:PE(環境対応型ボトル)。

SGN-5Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
機械、部品、設備、床用
その他
詰替用
詳細タイプ
詰替用
JANコード
4954183104245
トラスココード
220-8091
特長
シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。家庭用から工場、土壤改良など多目的に使用できます。
無毒性
原液はph9.5の弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。
不燃性
酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく、燃えません。
経済性
濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。
用途詳細
業務用ルートに最適な/大容量サイズ
内容量
1本(18.92L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SGN-5G

内容量

最小発注数量
1本(18.92L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,96814,259
( 15,685 )
1日目

詳細情報

基本情報

シンプルグリーン5ガロン詰め替え式18.92リットル。
【特長】
・油汚れを強力分解
・薄めて使う希釈タイプ
・ハーブの香り
・シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です
・自然界の微生物によって水などの無機物に分解されます
・原液はph9.0(グリーン)、10.0(クリスタル)の弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです
・酸化剤と反応したり危険なガスの発生もなく、燃えません
・濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います
・水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません
・家庭用から工場、土壌改良など多目的に使用できます
【用途】
・工具・機械の掃除
・洗車・塗装の脱脂
・ビル清掃
・工場清掃
・換気扇の油落とし
・洗面所・風呂場
・床・ジュウタンのシミ
・テレビ・OA機器
・業務用ルートに最適な大容量サイズ

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • MEL2000 画像

    友和

    MEL2000

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンプルグリーン5ガロン 詰替え式ボトルの型番SGN-5Gのページです。 型番SGN-5Gに関する仕様情報を記載しております。
シンプルグリーン5ガロン 詰替え式ボトルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
油使う工場や作業場で使用
4
満足度:4.0
油使う工場や作業場で使用しています。水で薄めて霧吹きで床を掃除しています。量を使うので大きいものが良いかなと思い購入しま...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用上の注意点を教えてください。
A
使用上の注意点は下記となります。
(1)車の塗装面へ原液は使用しないでください。ワックスのはく離など色ムラの原因になる可能性があります。
(2)ガラスに使用する場合50倍から100倍にて使用してください。濃く使用すると白っぽく表面に残る場合があります。
(3)アルミニウムに使用する場合、20~30倍に薄めて使用し、その後よく洗い流してください。
(4)作業着の衣類などの場合まず水に浸し、その後10倍のシンプルグリーンをふきかけ、揉み洗いください。
(5)フローリング、カーペット、壁紙に使用する場合、目立たない所で変色、色落ち、色ムラがおきないことを確認してください。
(6)以下のものには使用しないでください。
・たたみ ・漆 ・ニス塗装面 ・白木
・デリケートな素材や水洗い出来ない衣類
(7)塩酸系(他の洗剤等)と混ぜないでください。他の洗剤成分と化学反応を起こすことがありますので、うすめボトルの使い回しはしないでください。
Q万能洗剤ということは、落ちない汚れはないのですか?
A
化学変化、菌、塗料は落ちません。
例:サビ、カビ、ペンキ、タイルなどのカルキ材が凝固したもの、化学変化を起こしたものなど。
サビ取り、カビ取りなどには、専用の除去剤をご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプルグリーン5ガロン 詰替え式ボトル
シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L
シンプルグリーン1L(詰替用)
シンプルグリーン 500ml(詰替用)
シンプルグリーン クリスタル4L(詰替用)
シンプルグリーン クリスタル500ml(詰替用)
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格15,9683,4771,4007963,851808
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナークリーナークリーナークリーナー
用途機械、部品、設備、床用住居用住居用住居用機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用
その他詰替用詰替用詰替用詰替用詰替用詰替用
詳細タイプ詰替用詰替用詰替用詰替用詰替用詰替用
JANコード495418310424549541831323304954183112189495418311216549541831517994954183151805
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト