17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L

通常単価(税別)
3,477
税込単価
3,825
通常出荷日:1日目

シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。【特長】・濃縮タイプで2倍~...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    住居用
  • その他
    詰替用
  • 種類
    ハープ
  • 詳細タイプ
    詰替用
  • JANコード
    4954183132330
  • トラスココード
    220-8083
  • 特長
    シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。家庭用から工場、土壤改良など多目的に使用できます。
  • 無毒性
    原液はph9.5の弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。
  • 不燃性
    酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく、燃えません。
  • 経済性
    濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。
  • 内容量
    1本(4L)

型番:

SGN-4L
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

油汚れを強力分解する詰め替え用洗剤

シンプルグリーン

シンプルグリーン。

  • 薄めて使う希釈タイプ。
  • 弱アルカリ性。
  • ハーブの香り。

特長

使用例

使用例。

使用前後比較

使用前後比較。

開発秘話

 

アメリカ生まれの環境に配慮した多目的洗剤。シンプルグリーン。
無毒性、不燃性、高生分解性で油汚れにも強いこの多目的クリーナーを日本でも一人でも多くの方に知ってほしいと導入いたしました。

SGN-4Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
住居用
その他
詰替用
種類
ハープ
詳細タイプ
詰替用
JANコード
4954183132330
トラスココード
220-8083
特長
シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。家庭用から工場、土壤改良など多目的に使用できます。
無毒性
原液はph9.5の弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。
不燃性
酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく、燃えません。
経済性
濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。
内容量
1本(4L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SGN-4L

内容量

最小発注数量
1本(4L)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,477
( 3,825 )
1日目

詳細情報

基本情報

シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。
【特長】
・濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います
・ハーブの香り
・水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません
・自然界の微生物によって水などの無機物に分解されます
・原液はpH9.0(グリーン)、10.0(クリスタル)の弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです
・酸化剤と反応したり危険なガスの発生もなく、燃えません
・家庭用から工場、土壌改良など多目的に使用できます
【用途】
・換気扇の油落とし
・洗面所・風呂場
・床・ジュウタンのシミ
・テレビ・OA機器
・ガラスや鉄板の運搬作業に便利
・工具・機械の掃除
・洗車・塗装の脱脂
・ビル清掃
・工場清掃

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4Lの型番SGN-4Lのページです。 型番SGN-4Lに関する仕様情報を記載しております。
シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4Lのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
機械の汚れ落とし
4
満足度:4.0
環境にも配慮された洗剤との事で使用しました。洗浄力は良いと思います。個人差はあるかと思いますが、ニオイは海外製のニオイが...もっと読む
0人が参考にしています。
機械・床の油汚れ除去
5
満足度:5.0
とても洗浄力が高い商品なので、詰め替え用を購入しました。スプレー本体は繰り返し使用できるので経済的です。レピート購入予定...もっと読む
0人が参考にしています。
ロードバイクのメンテその他
4
満足度:4.0
チェーン、スプロケその他を2倍希釈で使用。スプロケは綺麗になりますが、チェーンはやはりブラシが届かないところは汚れが必ず...もっと読む
0人が参考にしています。
油汚れ取りに
5
満足度:5.0
汚れの程度により希釈して使用できるので便利です。 キッチン周りの油汚れ程度なら100倍に薄めても十分です。 こびり付いた...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q万能洗剤ということは、落ちない汚れはないのですか? 
A
化学変化、菌、塗料は落ちません。
例:サビ、カビ、ペンキ、タイルなどのカルキ材が凝固したもの、化学変化を起こしたものなど。
サビ取り、カビ取りなどには、専用の除去剤をご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L
シンプルグリーン クリスタル4L(詰替用)
シンプルグリーン1L(詰替用)
シンプルグリーン 500ml(詰替用)
シンプルグリーン クリスタル500ml(詰替用)
シンプルグリーン5ガロン 詰替え式ボトル
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格3,4773,8511,40079680815,968
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナークリーナークリーナークリーナー
用途住居用機械、部品、設備、床用住居用住居用機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用
その他詰替用詰替用詰替用詰替用詰替用詰替用
種類ハープクリスタルハープハープクリスタル-
詳細タイプ詰替用詰替用詰替用詰替用詰替用詰替用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト