17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンプルグリーン1L(詰替用)

通常単価(税別)
1,400
税込単価
1,540
通常出荷日:1日目

シンプルグリーン1リットル詰め替え式。【特長】・油汚れを強力分解・薄めて使う希釈タイプ・ハーブの香り・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    住居用
  • その他
    詰替用
  • 種類
    ハープ
  • 詳細タイプ
    詰替用
  • JANコード
    4954183112189
  • トラスココード
    274-4783
  • 特長
    シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。家庭用から工場、土壤改良など多目的に使用できます。
  • 無毒性
    原液はph9.5の弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。
  • 不燃性
    酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく、燃えません。
  • 経済性
    濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。
  • 内容量
    1本(1L)

型番:

SGN-1L
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

シンプルグリーン1L(詰替用)の外観

外観

シンプルグリーン1L(詰替用)の製品概要・特長

油汚れを強力分解。
薄めて使う希釈タイプ。
弱アルカリ性。
ハーブの香り。

製品仕様

品番:SGN-1L。
容量:1L。
容器材質 キャップ:PE、ボトル:PET。

SGN-1Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
住居用
その他
詰替用
種類
ハープ
詳細タイプ
詰替用
JANコード
4954183112189
トラスココード
274-4783
特長
シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。家庭用から工場、土壤改良など多目的に使用できます。
無毒性
原液はph9.5の弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。
不燃性
酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく、燃えません。
経済性
濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。
内容量
1本(1L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SGN-1L

内容量

最小発注数量
1本(1L)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,400
( 1,540 )
1日目

詳細情報

基本情報

シンプルグリーン1リットル詰め替え式。
【特長】
・油汚れを強力分解
・薄めて使う希釈タイプ
・ハーブの香り
・シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です
・自然界の微生物によって水などの無機物に分解されます
・原液はph9.0(グリーン)、10.0(クリスタル)の弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです
・酸化剤と反応したり危険なガスの発生もなく、燃えません
・濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います
・水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません
・家庭用から工場、土壌改良など多目的に使用できます
【用途】
・工具・機械の掃除
・洗車・塗装の脱脂
・ビル清掃
・工場清掃
・換気扇の油落とし
・洗面所・風呂場
・床・ジュウタンのシミ
・テレビ・OA機器

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンプルグリーン1L(詰替用)の型番SGN-1Lのページです。 型番SGN-1Lに関する仕様情報を記載しております。
シンプルグリーン1L(詰替用)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ロードバイクのメンテその他
4
満足度:4.0
チェーン、スプロケその他を2倍希釈で使用。スプロケは綺麗になりますが、チェーンはやはりブラシが届かないところは汚れが必ず...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用上の注意点を教えてください。
A
使用上の注意点は下記となります。
(1)車の塗装面へ原液は使用しないでください。ワックスのはく離など色ムラの原因になる可能性があります。
(2)ガラスに使用する場合50倍から100倍にて使用してください。濃く使用すると白っぽく表面に残る場合があります。
(3)アルミニウムに使用する場合、20~30倍に薄めて使用し、その後よく洗い流してください。
(4)作業着の衣類などの場合まず水に浸し、その後10倍のシンプルグリーンをふきかけ、揉み洗いください。
(5)フローリング、カーペット、壁紙に使用する場合、目立たない所で変色、色落ち、色ムラがおきないことを確認してください。
(6)以下のものには使用しないでください。
・たたみ ・漆 ・ニス塗装面 ・白木
・デリケートな素材や水洗い出来ない衣類
(7)塩酸系(他の洗剤等)と混ぜないでください。他の洗剤成分と化学反応を起こすことがありますので、うすめボトルの使い回しはしないでください。
Q万能洗剤ということは、落ちない汚れはないのですか?
A
化学変化、菌、塗料は落ちません。
例:サビ、カビ、ペンキ、タイルなどのカルキ材が凝固したもの、化学変化を起こしたものなど。
サビ取り、カビ取りなどには、専用の除去剤をご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプルグリーン1L(詰替用)
シンプルグリーン クリスタル4L(詰替用)
シンプルグリーン 500ml(詰替用)
シンプルグリーン クリスタル500ml(詰替用)
シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L
シンプルグリーン5ガロン 詰替え式ボトル
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格1,4003,8517968083,47715,968
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナークリーナークリーナークリーナー
用途住居用機械、部品、設備、床用住居用機械、部品、設備、床用住居用機械、部品、設備、床用
その他詰替用詰替用詰替用詰替用詰替用詰替用
種類ハープクリスタルハープクリスタルハープ-
詳細タイプ詰替用詰替用詰替用詰替用詰替用詰替用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト