17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンプルグリーン500ml(トリガー) SGN-500T

シンプルグリーン500ml(トリガー)

通常単価(税別)
974
税込単価
1,071
通常出荷日:1日目

シンプルグリーン500mlトリガー付。【特長】・油汚れを強力分解。・薄めて使う希釈タイプ。・弱アルカリ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    住居用
  • 種類
    ハープ
  • 詳細タイプ
    標準品
  • JANコード
    4954183112172
  • トラスココード
    274-4775
  • 特長
    シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。家庭用から工場、土壤改良など多目的に使用できます。主成分:非イオン系界面活性剤、可溶化剤、水軟化剤
  • 無毒性
    原液はph9.5の弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。
  • 不燃性
    酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく、燃えません。
  • 経済性
    濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。
  • 内容量
    1本(500ml)

型番:

SGN-500T
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

シンプルグリーン500ml(トリガー)の外観

外観

シンプルグリーン500ml(トリガー)の製品概要・特長

油汚れを強力分解。
薄めて使う希釈タイプ。
弱アルカリ性。
ハーブの香り。

製品仕様

品番:SGN-500T。
容量:500ml。
容器材質 トリガー:PE、ボトル:PET。

SGN-500Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
住居用
種類
ハープ
詳細タイプ
標準品
JANコード
4954183112172
トラスココード
274-4775
特長
シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。家庭用から工場、土壤改良など多目的に使用できます。主成分:非イオン系界面活性剤、可溶化剤、水軟化剤
無毒性
原液はph9.5の弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。
不燃性
酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく、燃えません。
経済性
濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。
内容量
1本(500ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SGN-500T

内容量

最小発注数量
1本(500ml)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
974
( 1,071 )
1日目

詳細情報

基本情報

シンプルグリーン500mlトリガー付。
【特長】
・油汚れを強力分解。
・薄めて使う希釈タイプ。
・弱アルカリ性。
・ハーブの香り。
【用途】
・工具、機械の洗浄。
・洗車、塗装の脱脂。
・ビル洗浄、工場洗浄、各種油汚れ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シンプルグリーン500ml(トリガー)の型番SGN-500Tのページです。 型番SGN-500Tに関する仕様情報を記載しております。
シンプルグリーン500ml(トリガー)のレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
機械・床の油汚れ除去
5
満足度:5.0
スプレーして、数秒で、油汚れが浮き出すのが目で判るほど汚れを分解しています。すぐにふき取ると、ほぼ完全に汚れが落ちました...もっと読む
0人が参考にしています。
機械清掃
2
満足度:2.0
いまいち油汚れが取れません 日頃から汚れを拭き取らないと やっぱりダメなんですね

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。
機械の油やメガネの洗浄に使用
4
満足度:4.0
機械の油やメガネの洗浄に使用しています。他の商品は床とか別の場所に使用していますが、使ってみてどうかなと試すために購入し...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用上の注意点を教えてください。
A
使用上の注意点は下記となります。
(1)車の塗装面へ原液は使用しないでください。ワックスのはく離など色ムラの原因になる可能性があります。
(2)ガラスに使用する場合50倍から100倍にて使用してください。濃く使用すると白っぽく表面に残る場合があります。
(3)アルミニウムに使用する場合、20~30倍に薄めて使用し、その後よく洗い流してください。
(4)作業着の衣類などの場合まず水に浸し、その後10倍のシンプルグリーンをふきかけ、揉み洗いください。
(5)フローリング、カーペット、壁紙に使用する場合、目立たない所で変色、色落ち、色ムラがおきないことを確認してください。
(6)以下のものには使用しないでください。
・たたみ ・漆 ・ニス塗装面 ・白木
・デリケートな素材や水洗い出来ない衣類
(7)塩酸系(他の洗剤等)と混ぜないでください。他の洗剤成分と化学反応を起こすことがありますので、うすめボトルの使い回しはしないでください。
Q万能洗剤ということは、落ちない汚れはないのですか?
A
化学変化、菌、塗料は落ちません。
例:サビ、カビ、ペンキ、タイルなどのカルキ材が凝固したもの、化学変化を起こしたものなど。
サビ取り、カビ取りなどには、専用の除去剤をご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプルグリーン500ml(トリガー)
シンプルグリーン クリスタル500ml(トリガー)
シンプルグリーン 500ml(詰替用)
シンプルグリーン クリスタル500ml(詰替用)
シンプルグリーン1L(詰替用)
シンプルグリーン新ピカ5
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格9741,0947968081,4001,200
通常出荷日1日目2日目在庫品1日目1日目1日目1日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナークリーナークリーナークリーナー
用途住居用機械、部品、設備、床用住居用機械、部品、設備、床用住居用住居用
種類ハープクリスタルハープクリスタルハープハープ
詳細タイプ標準品標準品詰替用詰替用詰替用セット品
JANコード495418311217249541831554454954183112165495418315180549541831121894954183156718
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト