ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

高圧洗浄機 アクセサリ パイプクリーニングキット

通常単価(税別)
9,643
税込単価
10,607
通常出荷日:2日目

折れにくく、長寿命、軽いホースでパイプ掃除に活躍の高圧洗浄機のアクセサリ。【特長】・先端ノズルから高圧...

詳細を確認

型番:

6710137
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6710137の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

型番詳細タイプ全長(m)
6710087プロ仕様15
6710137ソフト7.5

型番リスト

表示件数
型番
6710137
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,643
( 10,607 )
2日目

詳細情報

基本情報

折れにくく、長寿命、軽いホースでパイプ掃除に活躍の高圧洗浄機のアクセサリ。
【特長】
・先端ノズルから高圧水が逆噴射し、排水管などのパイプの中を進みながら洗浄する。
・角度を必要とするパイプ掃除に便利。
・角度に強いポリウレタン製ホースなので楽に作業が可能。
【用途】
・角度が多いパイプの掃除に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧洗浄機 アクセサリ パイプクリーニングキットの型番6710137のページです。 型番6710137に関する仕様情報を記載しております。
高圧洗浄機 アクセサリ パイプクリーニングキットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
パイプ掃除用
4
満足度:4.0
今まで清掃がしにくかった箇所の作業効率が上がったように感じます。ミスミさんで購入できるため非常に助かりました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q寸法を教えてください。
A
ホース外径:φ8.6mm、先端部最大径(カシメ部):φ11mm
となります。
Q角度(R)はどれぐらいですか?
A
R15でもホースは折れませんがR35以上でご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧洗浄機 アクセサリ パイプクリーニングキット
高圧ホース(洗浄機用)
アサダ 高圧洗浄機
スーパー工業 スズランノズル付 高圧パイプクリーニングキット 1/8×20m
スーパー工業 スズランノズル付 高圧パイプクリーニングキット 1/8×10m
15mパイプクリーニングキット(スズランノズル付)
メーカーリョービエスコアサダスーパー工業スーパー工業エスコ
通常価格9,64310,602 -608,837 -101,64077,58927,862
通常出荷日2日目1日目5日目4日目4日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト