17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 ケブラー MK‐100

通常単価(税別)
1,293
税込単価
1,422
通常出荷日:1日目

ケブラー製の耐切創手袋です。応用範囲の広いコンパクトパフォーマンスタイプです。

  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    ケブラー5本7ゲージシームレス編
  • 販売単位
    1双
  • 内容量
    1双

型番:

4043010500
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4043010500の仕様・寸法情報

使用用途
耐切創
商品タイプ
その他
材質
ケブラー5本7ゲージシームレス編
販売単位
1双
内容量
1双
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4043010500

内容量

最小発注数量
1双
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,293
( 1,422 )
1日目

詳細情報

基本情報

ケブラー製の耐切創手袋です。応用範囲の広いコンパクトパフォーマンスタイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 ケブラー MK‐100の型番4043010500のページです。 型番4043010500に関する仕様情報を記載しております。
耐切創手袋 ケブラー MK‐100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋 ケブラー MK‐100
薄地ニット ケブラー MK‐10(薄手レギュラータイプ)
耐切創手袋 カットガード W102 ホワイト
耐切創手袋 カットガード G132 (13ゲージ編)
耐切創手袋 ケブラー
耐切創手袋 ケブラー すべり止付
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格1,2938911,915 -1,162 -1,293 -1,627
通常出荷日1日目2日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプその他その他ノンコートノンコートその他その他
材質ケブラー5本7ゲージシームレス編ケブラー®2本10ゲージシームレス編ポリエチレン繊維(ツヌーガ®)・ナイロン・ステンレス繊維他ポリエチレン繊維(ツヌーガ®)・ナイロン・ガラス繊維他--
販売単位1双1双----
内容量1双1双1双1双1双1双

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト