ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

感染症防護対策キット ICK-2・ICK-3

感染症防護対策キット ICK-2・ICK-3 ICK-3-XL
通常単価(税別)
3,682
税込単価
4,050
通常出荷日:1日目

微細病原体の感染から人体を保護するための安全保護具6点セットの化学防護服。【特長】・ウイルス、バクテリ...

詳細を確認

型番:

ICK-3-XL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ICK-3-XLの仕様・寸法情報

商品分類
つなぎタイプ
規格
規格無し
用途
化学防護
機能
防塵 / 防滴
商品タイプ
フード付き
サイズ
XL
胸囲(cm)
108~116
身長(cm)
180~188
規格番号
タイベック(R)ソフトウェアⅢ型
仕様1
全ての縫目とジッパー部をテープシーム加工してあります。
セット内容
N95 マスク・保護めがね・ニトリルラテックス手袋・ラテックス手袋・タイベック(R)製シューズカバー
用途詳細
感染症対策・粉じん防護・衛生対策
内容量
1セット
-
-

商品情報

6種類の防護装備がキットになった化学防護服

ICK-3 装着例
ICK-3 装着例
ICK-2 装着例
ICK-2 装着例

防護服を、縫製の目留めテープ、ファスナーカバーの両面テープがないタイベックソフトウェアⅡ型でセット。

感染症防護対策キット ICKのセット内容について

防護服

防護服

防護服

タイベック ソフトウェアⅢ型
  • サイズ: S・M・L・XL ※サイズ表参照
  • 素材: 繊維径0.5μ~10μmの高密度ポリエチレン
  • 製法: フラッシュスパン製法
  • 構成: 単層で摩耗、耐久性に優れる。
  • 性質: 優れた粉じんバリア性能と耐液体浸透防護性能を持つ。タイベック ソフトウェアⅢ型は縫製部も目留めテープ。

マスク

マスク

マスク

N95マスク
  • 平均0.3μmの塩化ナトリウム粒子を95%以上捕集する
  • 排気弁付き
  • 折りたたみ式でコンパクトに収納

ゴーグル

ゴーグル

ゴーグル

粉じん防護用ゴーグル
  • レンズ部分に防曇加工済み
  • 眼鏡の併用可能
  • 頭の大きさに合わせて締め紐の調節可能

インナー手袋

インナー手袋

インナー手袋

ラテックス手袋
  • 長めの手袋で袖口をカバーする
  • 厚みはおよそ0.2mm
  • 個別包装で衛生的

アウター手袋

アウター手袋

アウター手袋

ニトリルラテックス手袋
  • 破れにくく丈夫なアウター手袋
  • インナー手袋と合わせて二重の手袋を採用することで、汚染されたアウターを 迅速に外すことが可能。

シューズカバー

シューズカバー

シューズカバー

タイベック製シューズカバー
  • タイベック製のシューズカバーで足部分の防護
  • 紐つき
  • ※ 上記のキット内容は、都合により変更になる場合があります。

この商品のサイズ表

 身長(cm)胸囲(cm)
S~170~92
M168~17692~100
L174~182100~108
XL180~188108~116

型番リスト

表示件数
型番
ICK-3-XL

サイズ

胸囲

(cm)

身長

(cm)

内容量

最小発注数量
XL
108~116
180~188
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,682
( 4,050 )
1日目

詳細情報

基本情報

微細病原体の感染から人体を保護するための安全保護具6点セットの化学防護服。
【特長】
・ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するために→ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するための安全保護具6点セットの化学防護服。
【特長】
・マスク、ゴーグル、グローブ、デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア保護服、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすいパッケージをご提案します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

感染症防護対策キット ICK-2・ICK-3の型番ICK-3-XLのページです。 型番ICK-3-XLに関する仕様情報を記載しております。
感染症防護対策キット ICK-2・ICK-3のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐用年数はどれくらいですか?
A
3~5年を想定しております。セットの中に含まれるゴム製品が経年劣化する可能性があるためです。3年以上備蓄されている製品がございましたら、定期的に劣化具合をご確認いただき、劣化が見られる場合は交換をご検討ください。
Q保管の際の注意点はありますか?
A
保管場所の環境によって劣化する可能性がございますので、直射日光の当たる場所や寒暖差の激しい場所、湿気の多い場所、熱源の近くなどは避けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
感染症防護対策キット ICK-2・ICK-3
化学防護服"4565"
化学防護服4520
化学防護服 4510
化学防護服 4515
化学防護服"4540 PLUS"
メーカーアゼアススリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格3,6821,729 -622 -1,205 -597 -1,391 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
商品分類つなぎタイプつなぎタイプつなぎタイプつなぎタイプつなぎタイプつなぎタイプ
規格規格無しEN規格品EN規格品EN規格品EN規格品EN規格品
用途化学防護化学防護化学防護化学防護化学防護化学防護
機能防塵 / 防滴耐スプレー / 防塵 / 防滴防塵 / 防滴防塵 / 防滴防塵 / 防滴防塵 / 防滴
商品タイプフード付きフード付きフード付きフード付きフード付きフード付き

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング