17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

AZ GUARD 2101 ジャンパー(フード無し)

AZ GUARD 2101 ジャンパー(フード無し)
通常単価(税別)
8481,224
税込単価
9331,346
通常出荷日:1日目

柔軟性に富み、優れた通気性と粉じんに対する良好なバリア効果を発揮する化学防護服。【特長】・目の粗い生地...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

優れた通気性と粉じんに対する高いバリア効果を発揮する化学防護服

JIS T8115:2010適合品 タイプPB(6)

JIS T8115:2010適合品
タイプPB(6)

AZ GUARD 2101 ジャンパーの仕様とサイズ対応表

・ 袖口ゴム入 ・ スタンドカラー ・ 裾脇ゴム入 ・ 右前ポケット付 ・ 縫い目は内縫い ・ L / LL
  • 袖口ゴム入
  • スタンドカラー
  • 裾脇ゴム入
  • 右前ポケット付
  • 縫い目は内縫い
  • L / LL
 身長(cm)胸囲(cm)
L158~17084~104
LL164~18292~112

この商品の素材について

拡大写真(200倍)

拡大写真(200倍)

PPスパンボンド/PPメルトブロー/PPスパンボンド

PPスパンボンド/PPメルトブロー/PPスパンボンド

素材の特徴

ポリプロピレン(以下PP)スパンボンド、PPメルトブロー、PPメルトブロー、PPスパンボンドの4層構造。外側のPPスパンボンド層は、強固な耐摩耗性と、布のような手触り感を提供。また、帯電防止加工が施されている。

  • ※ 帯電防止加工は、静電気の発生等による障害を完全に除去するものではありません。

型番リスト

表示件数

サイズ

胸囲

(cm)

身長

(cm)

内容量

最小発注数量
L
84~104
158~170
1着
1個
LL
92~112
164~182
1着
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,224
( 1,346 )
1日目
848
( 933 )
1日目

詳細情報

基本情報

柔軟性に富み、優れた通気性と粉じんに対する良好なバリア効果を発揮する化学防護服。
【特長】
・目の粗い生地と目の細かい生地を複数層重ねた防護性能。
・優れた通気性と良好なバリア効果を発揮SMS製防護服。
【用途】
・汚れ作業や軽度の粉じん作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AZ GUARD 2101 ジャンパー(フード無し)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AZ GUARD 2101 ジャンパー(フード無し)
AZ GUARD 2000 続服
AZ GUARD 2000 SMS製続服
デュポンタイベック製 2110A ジャンパー
デュポン タイベックソフトウェア III型(フード付)
化学防護服"4540 PLUS"
メーカーアゼアスアゼアスアゼアスアゼアスアゼアススリーエムジャパン
通常価格848-833457 -944 -2,0091,324 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品分類ジャケットつなぎタイプつなぎタイプジャケットつなぎタイプつなぎタイプ
規格JIS規格品JIS規格品規格無しJIS規格品JIS規格品EN規格品
用途化学防護化学防護防汚化学防護化学防護化学防護
機能防滴防塵 / 防滴防塵防滴耐スプレー / 防塵 / 防滴防塵 / 防滴
商品タイプ襟付きフード付きフード付き襟付きフード付きフード付き
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング