17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デュポンタイベック製 2110A ジャンパー

デュポンタイベック製 2110A ジャンパー

通常単価(税別)
944960
税込単価
1,0381,056
通常出荷日:1日目

タイベック製のポケット付きジャンパー。【特長】・JIS T 8115 タイプPB(6)適合品の化学防護...

詳細を確認
  • 商品分類
    ジャケット
  • 規格
    JIS規格品
  • 用途
    化学防護
  • 機能
    防滴
  • 商品タイプ
    襟付き
  • 規格番号
    JIS T 8115:2010 タイプPB(6)
  • 特長
    デュポン™、タイベックRは、米国デュポン社の商標または登録商標です。
  • 仕様1
    袖口・裾脇ゴム入
  • 仕様2
    スタンドカラー
  • 仕様3
    右前ポケット付
  • 仕様4
    縫い目は内縫い
  • 用途詳細
    粉じん防護・汚れ作業・軽い水作業
  • 内容量
    1着
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

塗料や油汚れの激しい環境での作業に最適

セパレートタイプで動きやすい

セパレートタイプで動きやすい

右前にポケットあり 内縫い

右前にポケットあり 内縫い

タイベック素材について

タイベック

タイベック

  • タイベックとは、0.5~10μmの高密度ポリエチレンの連続極細繊維に熱と圧力を加えて結合させた、デュポン社独自の特殊素材。
  • 0.5μm以上の微粒子に対して、優れたバリア性を発揮。
  • 極細繊維が複雑に結合し、何層にも重なっているため、強い摺れなどで表面は損傷するものの、下層では影響は受けず、優れたバリア性を保つことが可能。

防護服の重要性について

作業服と防護服の違いについて

  • 作業服は、主に汚れが付着するのを防ぐことを目的として、工場や作業現場などでユニフォームとして使われるもの。作業者を危険な化学物質から保護する機能は備わっていない。
  • ヨーロッパやアメリカでは、危険な作業現場において防護服を着用することが一般的。一方日本では例え防護服が必要とされる現場でも、作業服が使われているケースが多く見られる。
  • 防護服は作業者を危険から保護することを目的として作られる。
  • JIS規格 T8115で、「有害物質と皮膚との接触を避けるための服で、皮膚接触や経皮吸収を防ぎ、作業者の安全のために着用される服」と定義されている。
作業服と防護服の違い

防護が必要とされる現場について

  • 防護服が使用される現場は様々で、アスベスト除去を行う解体現場、新型インフルエンザのような未知の感染症に対応する医療機関、化学物質・化学薬品を扱う工場や研究所、ダイオキシンやPCB処理の現場などで使用される。
  • 最近は硫化水素に対応するため警察関係者をはじめ、各種清掃作業、農場での農薬散布、塗装作業、畜産場の作業などでも利用されている。
防護が必要とされる現場

防護服を導入するメリットとは

  • 防護服を導入するメリットは、作業者が業務を安全に遂行できる点。一般的な作業服と比べ軽重量で作業効率が高い。
  • 最近は、企業のコンプライアンスも重視される傾向にある。
  • 防護服を導入することで作業者の安全を守ることは、企業への信頼や社会的評価の向上に寄与する。
防護服を導入するメリット

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 胸囲(cm)

  • 身長(cm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

胸囲

(cm)

身長

(cm)

トラスココード

内容量

RoHS?最小発注数量
3L
96~124
170~188
756-1873
1着
10
1個
L
84~104
158~170
756-1881
1着
10
1個
LL
92~112
164~182
756-1890
1着
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
960
( 1,056 )
1日目
944
( 1,038 )
1日目
960
( 1,056 )
1日目

詳細情報

基本情報

タイベック製のポケット付きジャンパー。
【特長】
・JIS T 8115 タイプPB(6)適合品の化学防護服。
・耐久性と快適性の理想的なバランスの粉じん対策用防護服。
・タイベック生地は他素材製品(SF素材やSFS素材などのフィルム系製品)に比べ、通気性に優れる。
【用途】
・塗装や塗料噴霧、自動車の修理など、塗装や油汚れの激しい環境での作業に適しています。
・軽い水飛沫がかかる作業にも最適します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デュポンタイベック製 2110A ジャンパーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械のメンテナンスで着用
4
満足度:4.0
機械のメンテナンス作業で、このデュポンタイベック製 2110A ジャンパーを着用しました。機械の中に手を入れて作業するた...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q洗濯はできますか?
A
洗濯 /ドライクリーニングは防護性能に影響を与えます。 洗濯 /ドライクリーニングにより、生地が収縮し、耐水度が低下します。帯電防止剤は、洗濯 /ドライクリーニングによって落ちるため、有害粉じん等が防護服に付着しやすくなり、それを吸入してしまう危険性があります。汚染された防護服衣料は汚染廃棄物と同じ方法で廃棄されるべきであり、必ず国及び各自治体の規則に従って処理してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュポンタイベック製 2110A ジャンパー
デュポンタイベック製 続服 1010B
AZ GUARD 2101 ジャンパー(フード無し)
AZ GUARD 2000 SMS製続服
デュポン タイベック製 1110NA 続服
デュポン タイベック製 6010 続服 クラシックブルー
メーカーアゼアスアゼアスアゼアスアゼアスアゼアスアゼアス
通常価格944-1,091 -848 -457 -1,868 -1,384 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品分類ジャケットつなぎタイプジャケットつなぎタイプつなぎタイプつなぎタイプ
規格JIS規格品規格無しJIS規格品規格無し規格無し規格無し
用途化学防護化学防護化学防護防汚化学防護化学防護
機能防滴防塵 / 防滴防滴防塵防塵 / 防滴防塵 / 防滴
商品タイプ襟付きフード付き襟付きフード付き襟付きフード付き
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング