17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デュポン タイベック製 1110NA 続服

デュポン タイベック製 1110NA 続服

通常単価(税別)
1,8681,912
税込単価
2,0552,103
通常出荷日:1日目

汚れ、粉じん、軽い液体の飛沫に対して全身を防護する化学防護服。【特長】・立ち襟のため、フードが不要な作...

詳細を確認
  • 商品分類
    つなぎタイプ
  • 規格
    規格無し
  • 用途
    化学防護
  • 機能
    防塵 / 防滴
  • 商品タイプ
    襟付き
  • 特長
    激しい汚れ、有害な粉じん、あるいは軽い液体の飛沫に対して、全身を防護します。
  • 特長2
    デュポン™、タイベックRは、米国デュポン社の商標または登録商標です。
  • 仕様1
    袖口・背ウエストゴム入
  • 仕様2
    スタンドカラー
  • 仕様3
    裾折り返し
  • 仕様4
    左胸、右尻ポケット付
  • 用途詳細
    粉じん防護・汚れ作業・軽い水作業
  • 内容量
    1着
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

デュポンタイベック製 1110NA 続服の仕様とサイズ対応表

・袖口ゴム入 ・背ウエストゴム入 ・スタンドカラー ・裾折り返し ・左胸、右尻ポケット付 ・縫い目は内縫い ・M / L / LL / 3L
  • 袖口ゴム入
  • 背ウエストゴム入
  • スタンドカラー
  • 裾折り返し
  • 左胸、右尻ポケット付
  • 縫い目は内縫い
  • M / L / LL / 3L
 身長(cm)胸囲(cm)
M152 ~ 16476 ~ 92
L158 ~ 17084 ~ 104
LL164 ~ 18292 ~ 112
3L170 ~ 18896 ~ 124

この商品の素材について

拡大写真(100倍)

拡大写真(100倍)

タイベック

タイベック

素材の特徴
タイベックは、0.5~10ミクロンの高密度ポリエチレンの連続極細繊維に熱と圧力を加えて結合させた、独自の特殊素材。0.5ミクロン以上の微粒子に対して、優れたバリア性を発揮。 また極細繊維が複雑に結合し、何層にも重なっているため、強い摺れなどで表面は損傷するものの、下層では影響は受けず、優れたバリア性を保つことが可能。 また、帯電防止加工が施されており静電気による粉じんの付着を防ぐ。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 胸囲(cm)

  • 身長(cm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

胸囲

(cm)

身長

(cm)

トラスココード

内容量

RoHS?最小発注数量
3L
96~124
170~188
819-8839
1着
10
5個
LL
92~112
164~182
819-8841
1着
10
5個
M
76~92
152~164
819-8842
1着
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,868
( 2,055 )
1日目
1,868
( 2,055 )
1日目
1,912
( 2,103 )
1日目

詳細情報

基本情報

汚れ、粉じん、軽い液体の飛沫に対して全身を防護する化学防護服。
【特長】
・立ち襟のため、フードが不要な作業に便利。
・防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベックを使用した続服。
・タイベック生地は他素材製品(SMS・SF・SFS)に比べ強度・通気性に優れる。
・ポケットが2カ所ある。
【用途】
・機械のメンテナンスや運搬作業や道具を扱う作業に使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デュポン タイベック製 1110NA 続服のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュポン タイベック製 1110NA 続服
デュポン タイベック製 6010 続服 クラシックブルー
デュポンタイベック製 続服 1010B
AZ GUARD 2000 SMS製続服
AZ GUARD 2000 続服
デュポンタイベック製 2110A ジャンパー
メーカーアゼアスアゼアスアゼアスアゼアスアゼアスアゼアス
通常価格1,868-1,384 -1,091 -457 -833944 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品分類つなぎタイプつなぎタイプつなぎタイプつなぎタイプつなぎタイプジャケット
規格規格無し規格無し規格無し規格無しJIS規格品JIS規格品
用途化学防護化学防護化学防護防汚化学防護化学防護
機能防塵 / 防滴防塵 / 防滴防塵 / 防滴防塵防塵 / 防滴防滴
商品タイプ襟付きフード付きフード付きフード付きフード付き襟付き
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング