17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

先芯入セーフティブーツ MPB-185 ブルー
  • 先芯入セーフティブーツ MPB-185 ブルー
  • 先芯入セーフティブーツ MPB-185 ブルー

先芯入セーフティブーツ MPB-185 ブルー

通常単価(税別)
3,4514,555
税込単価
3,7965,011
通常出荷日:1日目

鋼製先芯入りの安全長靴。【特長】・カラーセフティブーツは安全性や機能性はもとよりデザイン性でワークシー...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

先芯入セーフティブーツ MPB-185 ブルーの仕様

外観

外観

  • 素材・材質:甲被=合成ゴム、靴底=合成ゴム、先芯=鋼製

サイズ目安

  • M(24.5~25.0cm)
  • L(25.5~26.0cm)
  • LL(26.5~27.0cm)
  • XL(27.5~28.0cm)

使用上のご注意

  • このゴム製安全靴は先芯で覆われた爪先部を保護するもので、約20kgのものが15cmの高さから落下しても爪先部分を骨折する場合はほとんどありませんが、落下物の形状や重さあるいは落下高さ、落下位置によってはケガをする場合がありますので充分ご注意ください。
  • 先芯に覆われていない部分は特別な保護機能はありません。
  • 靴を脱いだら爪先先端部分を強く押し、爪先保護先芯の部分を確認してください。
  • 滑りにくい靴底ですが、濡れた床、タイル等の上では滑る場合があります。
  • 一度衝撃を受けた商品は外観のいかんにかかわらず使用しないでください。
  • 安全性能が低下しますので、先芯に穴をあける等の加工や改造はお止めください。
  • 爪先部に硬質の先芯が入っていますので、指先を引っ掛けたり、生爪をはがさないよう足入れには充分注意してください。
  • 跳び降りると事故の原因となる場合があります。
  • 甲被が破れて先芯が露出したり、靴底の意匠がなくなったような場合は使用しないでください。
  • この商品はスポーツ等の目的には適しません。内側の布材は色落ちする場合がありますのでご留意ください。
  • 劣化を避けるため直射日光や自動車のトランクのような場所に長時間放置したり保管したりしないようにしてください。
  • 靴底の材質によって、床の外観を損なうことがあります。
  • 泥などの汚れは柔らかな布などを使用し、水で洗い落としてください。
  • 濡れたゴム製安全靴を干す場合は直射日光やストーブなどでの乾燥は避け、風通しの良い日陰の場所で干してください。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 詳細サイズ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細サイズ(cm)

内容量

最小発注数量
L(25.5~26.0)
1足
1個
LL(26.5~27.0)
1足
1個
XL(27.5~28.0)
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,555
( 5,011 )
1日目
3,633
( 3,996 )
1日目
3,451
( 3,796 )
1日目

詳細情報

基本情報

鋼製先芯入りの安全長靴。
【特長】
・カラーセフティブーツは安全性や機能性はもとよりデザイン性でワークシーンを演出する。
・水や塵など長靴内に侵入しにくいよう履き口にフードがついている。
・ベーシックな鋼製先芯を使用。
・運送業などフットワークが求められる職場に最適。
【用途】
・先芯入りの安全長靴の為、様々な職場で使用可能。

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

先芯入セーフティブーツ MPB-185 ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QJIS規格の安全長靴ですか?
A
いいえ。先芯は入っておりますが、JIS規格ではございません。ご注意下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
先芯入セーフティブーツ MPB-185 ブルー
黒豹高所用セーフティブーツ ブラック
黒豹高所用セーフティブーツ ホワイト
先芯入耐油安全長靴 SEFUMATE SAVER オレンジ
安全靴 G3550 ひもタイプ(ブルー)
安全靴 8600シリーズ 8611白/ブルー
メーカーミドリ安全コーコス信岡コーコス信岡アズワンミドリ安全シモン
通常価格3,451-3,7894,1392,93910,18711,925
通常出荷日1日目3日目3日目8日目〜1日目3日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格規格無しその他規格その他規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状半長靴半長靴半長靴長靴短靴短靴
耐油性なしなしなしあり-なし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング