17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂先芯入りスニーカー ワークプラス MJ-333(スリッポンタイプ) ブルー A2125057207

樹脂先芯入りスニーカー ワークプラス MJ-333(スリッポンタイプ) ブルー

通常単価(税別)
2,677
税込単価
2,945
通常出荷日:1日目

JSAA認定B種、スニーカー型軽作業靴。【特長】・つま先を保護する軽量樹脂先芯入り。・発泡EVAのミッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • カラー
    青系
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    シルバーグレー/ブルー
  • 甲被材質
    先芯:樹脂、甲被:人工皮革・メッシュ、靴底:EVA:合成ゴム2層底
  • 詳細説明
    スリッポンタイプ
  • 販売単位
    1足
  • 内容量
    1足

型番:

A2125057207
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品概要

素材・材質

  • 甲被:人工皮革/メッシュ
  • 靴底:EVA/合成ゴム
  • 先芯:樹脂

製品仕様

  • サイズ:24.0~27.0・28.0・29.0(EEE)
  • 標準重量=740g/1足
  • ※ 両足の重さです。
  • 色:シルバーグレー/ブルー
  • JSAA認定 B種プロテクティブスニーカー
  • スリッポンタイプ

特長

樹脂先芯入りスニーカー ワークプラス MJ-333(スリッポンタイプ) ブルー:関連画像

つま先を保護する軽量樹脂先芯入りで安心。

樹脂先芯入りスニーカー ワークプラス MJ-333(スリッポンタイプ) ブルー:関連画像

EVAクッションソールがかかとの衝撃を和らげる。

注意・禁止事項

  • この商品は爪先保護先芯により先芯で覆われた爪先部分を保護するもので、落下物の形状、重さ、あるいは落下高さ、落下位置によってはけがをする場合がありますので十分ご注意ください。
  • 滑りにくい靴底ですが、水や油の多い場所では気を付けてご使用ください。
  • 一度衝撃や圧迫を受けた安全靴は、外観のいかんに関わらず使用しないでください。
  • 安全靴の性能が低下しますので、先芯に穴をあける等の加工はおやめください。
  • 爪先部に硬質の先芯が入っていますので、指先をひっかけたり、生爪をはがさないよう、足入れには十分注意してください。
  • 飛び降りると事故の原因になる場合があります。
  • 甲被が破れて先芯が露出したり、靴底の意匠がなくなったような場合は使用しないでください。
  • 安全靴ですので、スポーツやレジャー、その他の目的には適していません。
  • かぶれやかゆみ等、足に異常を感じた場合はご使用をやめてください。
  • 汗をかいたり、濡れたときは素材の色落ちが生じることがあります。
  • 靴底の材質によっては、床の外観を損なうことがあります。

A2125057207の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業靴
形状
短靴
甲被タイプ
ひも無し
カラー
青系
サイズ(cm)
24
先芯
あり
色詳細
シルバーグレー/ブルー
甲被材質
先芯:樹脂、甲被:人工皮革・メッシュ、靴底:EVA:合成ゴム2層底
詳細説明
スリッポンタイプ
販売単位
1足
内容量
1足
-
-

絞り込み条件

  • サイズ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A2125057207

サイズ

(cm)

内容量

最小発注数量
24
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,677
( 2,945 )
1日目

詳細情報

基本情報

JSAA認定B種、スニーカー型軽作業靴。
【特長】
・つま先を保護する軽量樹脂先芯入り。
・発泡EVAのミッドソールと合成ゴムのアウトソールの2層構造型のソールを使用。
・EVAクッションインソールがかかとの衝撃を和らげる。
【用途】
・フットワークが求められる職場に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂先芯入りスニーカー ワークプラス MJ-333(スリッポンタイプ) ブルーの型番A2125057207のページです。 型番A2125057207に関する仕様情報を記載しております。
樹脂先芯入りスニーカー ワークプラス MJ-333(スリッポンタイプ) ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂先芯入りスニーカー ワークプラス MJ-333(スリッポンタイプ) ブルー
先芯入り防災スニーカー ワークプラス SL-603 P-5
先芯入りスニーカー(マジック)
屋根上作業向け樹脂先芯入りスニーカー
先芯入りスニーカー スカイウォーカー MPV-01 ホワイト・ブルー
超軽量樹脂先芯入りスニーカー SL601CAP
メーカーミドリ安全ミドリ安全エンゼルミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格2,6777,638 -3,123 -6,709 -7,9456,739
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴
形状短靴短靴短靴短靴短靴短靴
甲被タイプひも無しひも式マジック式マジック式ひも式ひも式
カラー青系黒系黒系黒系白系黒系
先芯ありありありありありあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング