17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

靴備品 インソール E-01

靴備品 インソール E-01【1~2個入り】

通常単価(税別)
1,1801,218
税込単価
1,2981,340
通常出荷日:1日目

疲労軽減に役立つインソール。【特長】・かかとクッション:かかと部の衝撃を効率的に吸収します。・アーチク...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品概要

素材・材質

素材:合成材/EVA

製品仕様

  • サイズ:SS(21.5~22.5)、S(23.0~24.5)、M(25.0~26.5)、L(27.0~28.5)
  • カカトクッション:かかと部の衝撃を効率的に吸収。
  • アーチクッション:踏まず部のクッションにより疲労防止に貢献。
  • 抗菌防臭:靴内で細菌が繁殖しない加工。

機能

抗菌加工

食品加工・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に抗菌性能が新たに加わった。

通気構造

通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。

かかと衝撃吸収

クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。

注意・禁止事項

  • 安全靴の性能が損なわれますので、インソールを2枚以上重ね入れてのご使用はおやめください。
  • 安全靴によっては、インソールを入れた事により、JIS規格・JSAA規格に適合しなくなる場合がありますので、ご注意願います。
  • 本インソールは、ミドリ安全の安全靴に適したサイズとなっておりますので、他社製の靴には使用できない場合もございます。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 詳細サイズ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細サイズ(cm)

内容量

最小発注数量
SS(21.5~22.5)
1足
1個
S(23.0~24.5)
1足
1個
M(25.0~26.5)
1足
1個
L(27.0~28.5)
1足
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,218
( 1,340 )
1日目
1,180
( 1,298 )
1日目
1,180
( 1,298 )
1日目
1,200
( 1,320 )
1日目

詳細情報

基本情報

疲労軽減に役立つインソール。
【特長】
・かかとクッション:かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
・アーチクッション:踏まず部のクッションにより疲労防止に貢献します。
・抗菌防臭:靴内で細菌が繁殖しない加工。
・サイズ:靴のサイズに合わせてカットして使用できます。
【用途】
・インソールの交換に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

靴備品 インソール E-01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
靴備品 インソール E-01
靴備品 静電 インソール S-01
靴備品 踏抜防止カップ インソール
安全靴 G3690 (ひもタイプ) ブラック
安全靴 G3550 ひもタイプ(ブルー)
長編上安全靴 ラバーテック RT735(ブラック)
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格1,180-1,372 -1,755 -10,94310,18718,463 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ中敷中敷中敷安全靴安全靴安全靴
規格規格無し規格無しJIS規格品JSAA規格品JIS規格品JIS規格品
静電気帯電防止機能なしありなしなしなしなし
材質1素材:合成材、EVA素材:合成材、EVA芯材:ステンレス板---
内容量1足1足1足1足1足1足

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング