17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

靴備品 踏抜防止カップ インソール

靴備品 踏抜防止カップ インソール

通常単価(税別)
1,7552,162
税込単価
1,9312,378
通常出荷日:1日目

破片やガラスなどでの足裏の踏み抜きを防止するインソール。【特長】・靴のサイズに合わせてカットして使用。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中敷
  • 規格
    JIS規格品
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 材質1
    芯材:ステンレス板
  • 材質2
    表:合成材、裏:不織布
  • 規格詳細
    JIS T8101踏抜防止性能Pに準拠
  • 詳細説明
    サイズ:靴のサイズに合わせてカットして使用します。耐踏抜性:芯材にステンレス板を内装することで、耐踏抜性能を向上させることができます。
  • 内容量
    1足
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

靴備品 踏抜防止カップ インソールの外観・仕様

靴備品 踏抜防止カップ インソール:関連画像

外観

  • 素材・材質
    芯材:ステンレス板
    素材:表・合成材/裏・不織布
  • サイズ・寸法
    S(23.0~24.5cm)
    M(25.0~26.5cm)
    L(27.0~28.5cm)
    ※靴のサイズに合わせてカットして使用します。
  • 耐踏抜性:芯材にステンレス板を内装することで、耐踏抜性能を向上させることができる。
  • 規格:JIS T8101踏抜防止性能Pに準拠

踏抜防止カップ インソールの機能

靴備品 踏抜防止カップ インソール:関連画像

踏抜き防止
踏抜き事故の起こりうる現場での使用に適した踏抜き防止板を内装している。

注意・禁止事項

  • 本インソールは、ミドリ安全の安全靴に適したサイズとなっておりますので、他社製の靴には使用できない場合もございます。
  • 静電気帯電防止仕様靴でのご利用はおやめ下さい。
  • 安全靴の性能が損なわれますので、インソールを2枚以上重ね入れてのご使用はおやめ下さい。
  • インソール仕様でない靴への使用や、インソールの2枚重ねは、JIS規格・JSAA規格に適合しなくなる場合がありますので、ご注意願います。

開発秘話

 

安全靴をより自分にフィットしたワークギアにするために、快適性を高めるインソールをラインナップ。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 詳細サイズ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細サイズ(cm)

内容量

最小発注数量
S(23.0~24.5)
1足
1個
M(25.0~26.5)
1足
1個
L(27.0~28.5)
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,755
( 1,931 )
1日目
1,755
( 1,931 )
1日目
2,162
( 2,378 )
1日目

詳細情報

基本情報

破片やガラスなどでの足裏の踏み抜きを防止するインソール。
【特長】
・靴のサイズに合わせてカットして使用。
・踏抜き事故の起こりうる現場での使用に適した踏抜き防止板を内装。
【用途】
・インソールの交換に使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

靴備品 踏抜防止カップ インソールのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社の靴に使用できますか?
A
本インソールは、ミドリ安全の安全靴に適したサイズとなっておりますので、他社製の靴には使用できない場合もございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
靴備品 踏抜防止カップ インソール
靴備品 インソール E-01
靴備品 静電 インソール S-01
安全靴 G3690 (ひもタイプ) ブラック
安全靴 G3550 ひもタイプ(ブルー)
長編上安全靴 ラバーテック RT735(ブラック)
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格1,755-1,180 -1,372 -10,94310,18719,410
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプ中敷中敷中敷安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品規格無し規格無しJSAA規格品JIS規格品JIS規格品
静電気帯電防止機能なしなしありなしなしなし
材質1芯材:ステンレス板素材:合成材、EVA素材:合成材、EVA---
材質2表:合成材、裏:不織布-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング