17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

先芯入り作業靴DSF-02 ブラック

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

先芯入り作業靴DSF-02 ブラック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2125080107

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ワークプラスシリーズ、丈夫でソフトな作業靴。
【特長】
・ベーシックな厚生先芯を使用。
・発泡ポリウレタン2層底でインジェクション製法で底はがれしにくいウレタンソール採用。
・クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。
・ウィズ4Eの設計でゆったりと履けるプロスニーカー。
【用途】
・JSAA認定A種のプロテクティブスニーカーなので幅広い現場で使用可能。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業靴
形状
短靴
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
マジック式
カラー
黒系
サイズ(cm)
24
先芯
あり
製法
I式
色詳細
ブラック
甲被材質
先芯:鋼製、甲被:牛クロム革・人工皮革、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底
販売単位
1足
内容量
1足

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト